IO-Link Master with OPC UA Interface Enables Seamless Information Exchange from Field to Cloud

2019-09-11

ICE2/ICE3 Series IO-Link Masters
ICE2/ICE3 Series IO-Link Masters in IP20 and IP67 Type of Protection

Plants, products, and systems are becoming increasingly networked. This has resulted in a major effort to set machine-to-machine (M2M) communication standards. In recent years, one such standard has already established itself on the market: OPC UA. This cross-vendor, open architecture is designed for information exchange in industrial communication. In addition to M2M communication, the technology supports data and information exchange between machines and higher-level systems in Industry 4.0 environments. Pepperl+Fuchs presents the world’s first IO-Link master with an OPC UA interface that combines the architecture’s benefits in one device.


Seamless Communication at Every Level

OPC UA, short for Open Platform Communications Unified Architecture, enables the platform-independent, interoperable, and cross-vendor collaboration of machines in production and makes communication between machines and systems possible—both in closed networks and via internet. OPC UA is more than just a communication protocol because the architecture also includes data models and interaction concepts. The interface is also scalable, which makes it suitable for both small- and large-scale infrastructures and supports use with mobile devices.
OPC UA is based on standards and guidelines that must be followed for compliant use of OPC UA communication. This way, the technology helps make processes in plants even more efficient while ensuring a seamless information exchange across all levels.


Votre solution pour les systèmes basés sur cloud et API

Pour la première fois, Pepperl+Fuchs a intégré le standard OPC UA aux modules maîtres IO-Link et présente aujourd'hui les séries ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) en plus des modules maîtres ICE1 utilisés pour les systèmes API et les applications urgentes. Ces deux nouvelles séries de modules maîtres IO-Link sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications basées sur le cloud moins sensibles au facteur temps. Grâce à un concept de configuration entièrement basé sur le Web qui ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, ces modules maîtres bénéficient d'une mise en service d'une efficacité exemplaire et constituent une solution optimale pour les applications autonomes sans système API supérieur. Tous les paramètres des modules peuvent être enregistrés sous forme de fichier distinct, ce qui permet de transférer facilement la configuration vers un nouvel appareil (clonage de module).
La communication simultanée et sans interférences via le standard OPC UA et les protocoles de bus de terrain Ethernet rend également possibles les systèmes hybrides. Dans ce cas, un système API coordonne l'ensemble des applications et processus urgents, tandis que les données de condition agrégées moins urgentes sont transférées vers le cloud. Grâce au protocole MultiLink, les utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'appareil via l'API et le cloud.


Atouts des modules maîtres IO-Link avec interface OPC UA

  • Échange d'informations multi-fournisseurs, indépendant de la plate-forme (communication M2M)

  • Solution flexible pour les systèmes cloud et hybrides associant API et cloud

  • Concept de configuration entièrement basé sur le Web pour une mise en service conviviale

  • La fonction de clonage de module facilite le remplacement des appareils et l'extension des installations


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Gamme Comtrol

Avec l'acquisition de Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs complète sa gamme de solutions orientées vers l'avenir pour l'industrie 4.0 pour les applications basées sur le cloud.