Communication fluide à tous les niveaux

Infrastructure complète pour applications IoT basées sur le cloud

Infrastructure complète pour applications IoT

Avec l'acquisition de Comtrol Corporation, un pionnier américain de la communication Ethernet industrielle et des maîtres IO-Link, Pepperl+Fuchs améliore sa gamme de solutions innovantes pour l'industrie 4.0.
En élargissant sa gamme de produits de communication Ethernet et de périphériques d'interface de terrain avec des commutateurs Ethernet industriels, des passerelles série vers Ethernet et des modules maîtres IO-Link au standard OPC UA, Pepperl+Fuchs propose désormais une gamme complète qui s'intègre en toute transparence à votre usine tout en permettant le flux de données des périphériques de terrain directement vers le cloud.

Logo Pepperl+Fuchs Comtrol

Technologies innovantes

Une infrastructure IoT complète à partir d'une source unique
Intégration transparente dans l'application du client
Modules maîtres IO-Link avec interface OPC UA pour le cloud
Multilink™ permet d'accéder aux données de plusieurs contrôleurs
Plus de 30 années d'expérience dans l'Ethernet industriel

Votre solution pour les applications basées sur le Cloud




Modules maîtres IO-Link série ICE3

Modules maîtres IO-Link série ICE3

Les maîtres IO-Link avec interface de Pepperl+Fuchs Comtrol des séries ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) offrent les solutions industrielles les plus polyvalentes en matière de maître IO-Link, prenant en charge les principaux protocoles du secteur, notamment Ethernet/IP, PROFINET et MODBUS TCP. Les modules sont dotés d'une approche de configuration Web complète sans nécessiter de logiciel supplémentaire ou d'API de niveau supérieur
Associés à une interface OPC-UA intégrée, les modules maîtres IO-Link constituent la solution idéale pourles systèmes hybrides et basés sur le cloud.

Exploitation en parallèle via OPC UA

Le standard OPC UA, abréviation d'Open Platform Communications Unified Architecture, permet une collaboration multi-fournisseurs, interopérable et indépendante de la plate-forme utilisée entre les machines de production. Il permet également la communication entre les machines et les systèmes, aussi bien sur des réseaux fermés que sur Internet. L'OPC UA peut être utilisé en parallèle avec des systèmes de contrôle de machines industrielles standard, ce qui permet le transfert de données à valeur ajoutée vers le cloud.

Pour en savoir plus sur cette application du standard ouvert d'échange de données et d'autres, consultez notre blog.

Passerelles série (DeviceMaster ®)

Passerelles série vers Ethernet Pepperl+Fuchs Comtrol (DeviceMaster®)

Les passerelles série vers Ethernet DeviceMaster® offrent des capacités de mise en réseau supérieures pour connecter des appareils série RS-232/422/485 tels que des lecteurs de codes-barres, des balances et des lecteurs RFID à des réseaux Ethernet ou Ethernet industriels exécutant Ethernet/IP, MODBUS TCP ou PROFINET. Les passerelles DeviceMaster de Pepperl+Fuchs Comtrol offrent une sécurité améliorée, notamment dans la gestion SSL et SSH et le cryptage des flux de données en série SSL. Les produits sont disponibles avec plusieurs options de connecteurs pour un montage sur rail DIN, en panneau et en rack.

Commutateurs Ethernet administrés et non administrés RocketLinx®

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Commutateurs administrés et non administrés Ethernet Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx

La série Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® de commutateurs Ethernet industriels administrés et non administrés est conçue pour répondre aux exigences en matière de performances et d'environnement. Ils sont faits pour les applications qui nécessitent des températures de fonctionnement étendues, des boîtiers robustes, une communication hautes performances et un transfert de données fiable. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une sélection complète de commutateurs Power-over-Ethernet et Gigabit qui répondent à tous les besoins des clients.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Nous contacter

Avez-vous des questions sur la gamme de passerelles IO-Link, de passerelles DeviceMaster® et de commutateurs ? Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur nos solutions de communication industrielle ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message ou de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts.