Le nouveau système de positionnement « Position Guided Vision » est la solution idéale pour suivre les véhicules à guidage automatique

Le système Position Guided Vision de Pepperl+Fuchs ouvre la voie

L'itinéraire est défini par de la peinture/de la bande adhésive colorée ; les codes Data Matrix fournissent le positionnement absolu et les codes de commande indiquent les courbes et les prochains virages - Le système de positionnementPosition Guided Vision (PGV) est le seul produit du marché à proposer une combinaison unique d'informations de navigation, de suivi et de positionnement en un seul appareil. Découvrez la solution idéale pour le suivi des véhicules à guidage automatique (AGV).


Efficacité et sécurité pour tous les processus

PGV - Continous position feedbackInformations de positionnement en continu
Le positionnement X et Y, la vitesse, le rayon de braquage et l'état de fonctionnement sont détectés avec précision et en permanence, et ces informations sont indiquées en continu grâce à la puissante caméra 2D du système.
PGV - Reliable in all areasFiable dans tous les domaines
Grâce au suivi haute résolution des bandes peintes ou adhésives même sur fonds hautement réfléchissants et brillants, plus besoin de bande contrastée mate.
PGV - High immunityHaute immunité à la lumière ambiante, aux saletés et aux dommages
La fenêtre de balayage large combinée à la technologie Data Matrix 2D assure une navigation fluide sur les bandes sales ou endommagées et permet de négocier facilement les courbes et les virages serrés.

Facile à installer et à utiliser

PGV - Plug-and-play PLC integrationIntégration d'automate programmable plug-and-play
Une interface intégrée pour la plupart des bus de terrain et des systèmes de contrôle des processus confère au système de positionnement une connectivité « plug-and-play ».
PGV - Compact and robustSolution compacte et robuste
La conception compacte permet de contrôler les plus petits systèmes de transport autonomes. Mécaniquement robuste et appartenant à la classe de sûreté IP67, le système PGV peut même être utilisé en extérieur.

Applications polyvalentes du PGV

Position Guided Vision
Position Guided Vision

Le système de positionnement « Position Guided Vision » est la solution idéale pour les véhicules à guidage automatique utilisés dans les secteurs suivants :

  • Intralogistique
  • Manutention
  • Industrie automobile 
  • Industrie de l'imprimerie et du papier
  • Santé
  • Nombreux autres domaines

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.