Bande colorée pour le suivi de voie, codes Data Matrix pour le positionnement et codes de commande pour la navigation : Position Guided Vision (PGV) est le premier et seul système de positionnement Data Matrix qui combine ces technologies dans un seul appareil. C'est la solution idéale pour les systèmes de transport autonomes. La tête de lecture PGV se compose d'un système de caméra avec unité d'éclairage intégrée et navigue de manière fiable via une bande adhésive ou peinte colorée de suivi d'itinéraire, même sur des surfaces hautement réfléchissantes ou sur des courbes prononcées.

Avec une grande fenêtre de lecture et un enregistrement d'image 2D, le système de positionnement PGV détecte également une bande sale ou endommagée. L'association avec les codes Data Matrix crée des possibilités de guidage optique des véhicules à guidage automatique (AGV). Il s'agit notamment des manœuvres de braquage spécifiques sur la route avec l'aide des codes de commande Data Matrix, du positionnement exact des AGV avec la bande de code Data Matrix ou de la navigation via le mode étiquette dans lequel les étiquettes Data Matrix sont collées au sol sur une grille fixe.


Sécurité inégalée : version sécurisée safePGV

Ainsi, le système safePGV permet pour la première fois un positionnement absolu sécurisé jusqu'à SIL 3/PL e avec un seul détecteur. Cette nouvelle version sécurisée repose sur la combinaison d'une tête de lecture 2D et d'une bande de code Data Matrix multicolore. Le micrologiciel intégré vérifie la plausibilité des valeurs de position X à l'aide de LED rouges et bleues, puis les relaie vers le PLC de sécurité. Les données sont ensuite traitées dans l'API sans contrôle de plausibilité supplémentaire grâce à une technologie de détecteur fiable avec autocontrôle. Le système permet de maintenir une distance minimale entre les AGV et assure la sécurité du personnel.


Gamme


Avantages

  • Détecte de manière fiable les bandes adhésives ou peintes colorées de suivi d'itinéraire et les codes Data Matrix, même sur des surfaces hautement réfléchissantes
  • Excellente insensibilité à la lumière parasite, > 100 000 lux ; plus besoin de bande de contraste supplémentaire
  • La fenêtre de balayage large combinée à la technologie Data Matrix 2D assure une navigation fluide sur les rubans endommagés ou encrassés
  • Boîtier compact compatible avec les plus petits AGV
  • Montage et installation faciles avec connectivité « plug-and-play »
  • Compatible avec la plupart des protocoles industriels

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.