Télémètres

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Détecteur de distance pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, interface SSI/RS-422, fiche M12, Précision de mesure maximale, Interface SSI/RS-422 commutable, Laser rouge comme émetteur de lumière, Afficheur et clavier pour réglage des paramètres, Conception compacte et peu encombrantefa


Détecteur de distance pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 50 m, interface SSI/RS-422, fiche M12, Précision de mesure maximale, Interface SSI/RS-422 commutable, Laser rouge comme émetteur de lumière, Afficheur et clavier pour réglage des paramètres, Conception compacte et peu encombrantefa


Mesure vers objet, plage de détection 100 mm, lumière laser rouge, laser de classe 1, valeur mesurée via IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard, Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa


Télémètre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard, Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 4 a 20 mAfa


Télémètre universel, mesure vers objet, champ de détection de 300 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, sortie PNP, sortie analogique, entrée de commande, fiche M12, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Haute résolution, Réaction très rapide, bien approprié pour les séquences d'analyse rapidesfa


Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa


Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 1fa


Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, prise M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa


Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa


Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Page suivanteDernière page

Filtrer par