Têtes de lecture

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface EtherNet/IP, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Interface PROFINET, Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Horodatage de la capture d'image, Possibilité de synchronisationfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface série RS 485 adressable, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Possibilité de synchronisationfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface CANopen, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière visible rouge, Câble fixe, Résistance de terminaison, commutable, Horodatage de la capture d'image, Possibilité de synchronisationfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Interface PROFIBUS, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix, Lecture des codes de commande Data Matrix, Lumière blanc/bleufa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…