Metal Forming Solutions to Protect Dies, Increase Uptime, and Track Asset
Modernize Your Processes with Sensor, IIoT, and RFID Solutions from Pepperl+Fuchs.
Les détecteurs inductifs, optoélectriques et ultrasoniques, ainsi que les systèmes RFID, les codeurs rotatifs et les produits de l'internet des objets industriel de Pepperl+Fuchs sont la solution idéale pour moderniser vos processus de formage des métaux.
L'application de nos produits à un programme de détection intégré à la matrice permet d'éviter les pannes de la matrice en détectant les défauts avant sa fermeture. La productivité globale est accrue car les détecteurs éliminent les pertes de temps dues à l'entretien et au tri des pièces défectueuses.
Découvrez nos solutions de détecteur pour le formage des métaux et trouvez le produit idéal pour votre application !
Même les pannes mineures de matrice peuvent rapidement entraîner des coûts de réparation élevés. Ajoutons à cela la perte de productivité qui en résulte, et il apparaît évident que la prévention des pannes de matrice est une priorité absolue. Pepperl+Fuchs propose divers détecteurs industriels parfaitement adaptés à la protection des matrices.
Coiled sheet metal is automatically unrolled and fed into a stamping press for forming. To ensure a consistent quality of the end product, the feed rate, sheet alignment, and material advancement must be precisely controlled. Pepperl+Fuchs offers various products that ensure smooth and efficient coil feed processes.
Ultrasonic and laser-based sensors provide continuous, high-resolution feedback of spool volume. Thru-beam photoelectric sensors confirm the presence and alignment of sheet metal, while incremental rotary encoders provide measurement pulses to the control system that determine cut length.
Les systèmes RFID effectuent une grande variété de tâches importantes dans toute la salle d'impression. À chaque étape du processus d'emboutissage, de la vérification de l'extraction de la bonne matrice pour un travail à la détection des erreurs lors de l'installation, en passant par le suivi de la productivité de chaque équipe de production, ils garantissent que les processus de formage fonctionnent avec une efficacité maximale.
La gamme complète d'étiquettes RFID, de têtes de lecture et d'écriture et d'interfaces de contrôle de Pepperl+Fuchs assure l'automatisation de la prévention des erreurs et du suivi des ressources dans les processus de formage des métaux. Grâce à la puissance de l'identification de la matrice, il est facile de suivre les heures de fonctionnement réelles de la machine et d'empêcher les outils de dépasser la date de maintenance prévue.
Si votre entreprise veut rester en tête de la courbe de mise en œuvre de l'internet des objets industriel, tout commence par les détecteurs. La gamme complète de produits Ethernet industriels de Pepperl+Fuchs, comprenant des commutateurs, des passerelles IO-Link et des maîtres, permet un flux de données fluide depuis les détecteurs de la salle d'impression directement vers le cloud. La capture des données de production en temps réel et leur transmission à votre logiciel MES/ERP permettent un accès instantané aux analyses et aux mises à jour d'état sur votre PC, votre téléphone ou votre tablette.
Pepperl+Fuchs peut vous aider à aller au-delà des réflexions sur l'internet des objets industriel et à passer le cap de la mise en œuvre de l'internet des objets industriel !
Vous avez des questions sur nos produits et solutions pour l'industrie de formage des métaux ? N'hésitez pas à nous contacter à l'aide du formulaire ci-dessous. Nous répondrons à votre demande avec grand plaisir !