Détecteur de vision pour la détection de poinçons cassés dans les matrices de presse

Le détecteur de vision VOS2000 2-D garantit la qualité des pièces

Application

Lors de l'emboutissage d'une feuille ou d'un blanc, les poinçons peuvent se casser. Voir Fig. 1. Ces ruptures sont souvent difficiles à détecter directement, car le poinçon est soit enfoncé profondément dans la matrice sans pouvoir être vu clairement, soit il se rétracte immédiatement au-dessus de la plaque de dévêtissage après la descente. Le balayage de la pièce finie est la meilleure méthode pour s'assurer qu'un outil structurellement solide a formé les trous de perforation prévus. Les détecteurs de vision distinguent les bonnes et les mauvaises pièces en comparant la pièce fraîchement emboutie à une image « maître » enregistrée. Voir Fig. 2.


Fig. 1

Fig. 2

Objectif

Pour assurer qu'une pièce contenant plusieurs trous de perforation soit correctement perforée, des variables telles que les dimensions du blanc, le diamètre des trous de perforation, les exigences de précision et la distance de détection détermineront la meilleure solution de balayage.


Solution

Détecteur de vision universel VOS 2-D
Détecteur de vision universel VOS 2-D

Le détecteur de vision VOS2000 2-D de Pepperl+Fuchs d'une résolution de 1280 x 960 pixels et d'une distance focale de 8 mm est la solution idéale pour cette tâche d'inspection. Les outils de vision combinables de ce détecteur permettent la détection des propriétés, les contrôles d'intégralité, le réglage de la mise au point mécanique et le contrôle de la position des objets, qui sont essentiels pour détecter les poinçons cassés. L'éclairage LED intégré du détecteur de vision VOS2000 2-D est essentiel pour l'évaluation par caméra et garantit un balayage optimal des trous de perforation dans les conditions les plus difficiles.


Caractéristiques techniques

  • Large gamme d'outils de détection pour des tâches d'inspection flexibles
  • Outils de vision combinables pour la détection des propriétés, les contrôles d'intégralité, la lecture de codes, la reconnaissance de texte et le contrôle de la position des objets
  • 32 travaux intégrés peuvent être enregistrés
  • Éclairage intégré
  • Le réglage mécanique de la mise au point permet de monter la caméra dans différentes positions
  • Intégration facile avec la sortie de données programmable flexible

Avantages

Avec le détecteur de vision VOS2000 2-D, les poinçons endommagés peuvent être rapidement détectés et la presse arrêtée avant que des pièces mal embouties ne soient mélangées à des pièces en bon état.


En bref

  • Les outils de vision combinables permettent d'effectuer plusieurs tâches d'inspection pour détecter les ruptures d'outil
  • La haute résolution et la distance focale sont idéales pour inspecter les poinçons endommagés
  • L'éclairage LED intégré garantit un balayage optimal des trous de perforation 

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Protection des matrices, augmentation de la disponibilité et suivi des ressources : découvrez nos solutions pour les processus de formage des métaux !

Détecteurs de vision universels VOS 2-D

Obtenez plus d'informations sur les détecteurs de vision universels VOS 2-D qui combinent un logiciel sans licence et du matériel modulaire.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.