Ensemble d'outils de vision à combinaison flexible

Les applications industrielles requièrent un haut degré de flexibilité et une très faible susceptibilité aux erreurs, que ce soit dans la construction de machines et d'usines, la technologie des convoyeurs ou l' industrie du conditionnement. Lorsqu'ils sont utilisés dans ces applications, les détecteurs de vision 2-D de la série VOS peuvent être combinés de manière flexible pour fournir des résultats de mesure rapides et fiables et permettre un contrôle et une inspection de qualité précis. Les détecteurs universels sont adaptés à une large gamme d'applications qui nécessitent généralement un système de vision complexe :

  • Positionnement et guidage des objets
  • Détection et correspondance des fonctions
  • Mesure optique
  • Lecture des codes 1-D/2-D et reconnaissance de texte (OCR)

La gamme comprend plusieurs variantes : Outre l'éclairage intégré, les détecteurs de vision VOS1000 et VOS2000 disposent également d'une mise au point mécanique réglable, qui permet des distances de mesure flexibles. Ainsi, les appareils photo compacts répondent à toutes les applications standard avec la lumière incidente. D'autre part, les détecteurs VOS2000 et VOS5000, dotés d'une connexion à monture C pour objectifs externes, sont adaptés pour les tâches de mesure avec des scénarios d'éclairage plus complexes, ainsi que pour les applications avec des distances de mesure plus longues nécessitant un éclairage supplémentaire. Grâce aux objectifs interchangeables, la taille du champ de mesure des modèles à monture C peut également s'adapter avec précision à la distance de mesure sélectionnée.



Détecteurs de vision universels VOS 2-D

Obtenez plus d'informations sur les détecteurs de vision universels VOS 2-D qui combinent un logiciel sans licence et du matériel modulaire.