Les détecteurs de vision permettent un contrôle facile et rapide d'une feuille spécifique pour les applications de détection de feuilles incorrectes. Dans l'industrie de l'imprimerie, ces détecteurs de vérification de feuilles sont utilisés sur les plieuses, assembleuses et relieuses. Leur particularité consiste à réunir deux fonctions au sein d'un détecteur : Les séquences peuvent être contrôlées par comparaison d'images ou en lisant des codes-barres imprimés sur les feuilles.

Cette combinaison unique de comparaison d'images et de codes au sein d'un seul détecteur, comme dans les détecteurs de vision BIS510 et VOS412-BIS, permet de détecter les feuilles imprimées incorrectes, défectueuses ou mal alignées en cours de production. Le détecteur de vision contrôle les feuilles en comparant l'image imprimée et les codes-barres avec les feuilles suivantes. En outre, les détecteurs BIS510 et VOS412-BIS comparent tous les codes 1-D standard en orientation verticale et horizontale, ainsi que les codes Data Matrix (en option). 
 

Avantages des détecteurs de vérification de feuilles :

  • Réduction des efforts d'installation : comparaison d'images et de codes avec un seul appareil
  • Raccourcissement des délais de remplacement : apprentissage automatique de la feuille de référence
  • Vitesse de lecture élevée : jusqu'à 4 m/s pour 10 feuilles/s
  • Optimisation de la fiabilité des processus : éclairage puissant garantissant une détection fiable sur les surfaces réfléchissantes

Industries concernées :

  • Industrie de l'imprimerie et du papier
    • Contrôle de feuilles incorrectes sur les emboutisseuses, assembleuses, plieuses et relieuses
    • Lecture de codes pour les machines de mise sous pli