Basée sur la méthode éprouvée de détection de profil, la technologie SmartRunner utilise une ligne laser et une caméra pour détecter avec précision les profils verticaux en utilisant le principe de triangulation. Les avantages de la méthode de détection de profil par rapport aux détecteurs de vision classiques sont particulièrement évidents dans des conditions environnementales difficiles. Aucun éclairage externe n'est nécessaire, même avec des objets à faible contraste comme le métal sur le métal et les matières plastiques unies. Même les surfaces différentes, les couleurs différentes et la lumière parasite n'ont aucune influence sur le résultat de la mesure.

La technologie SmartRunner propose les fonctionnalités innovantes suivantes :

  • Combinaison unique de profil vertical et de sortie d'image 2D dans un seul détecteur
  • Interprétation facile des données de ligne grâce à la sortie d'images 2D
  • Diagnostic simple par l'analyse des images d'erreur
  • Détecteurs optimisés pour des applications spécifiques pour une intégration facile, ou dispositifs de données brutes pour une flexibilité maximale
  • Détection fiable et précise grâce à la méthode de coupe optique laser, indépendamment de l'état de la surface et de la couleur

Applications types

  • Contrôle de la présence de petites pièces, par exemple des rivets, des vis et des colliers
  • Contrôle d'intégralité, p. ex. stylos, tablettes, etc.
  • Contrôle de la position et sortie, par exemple des boîtes, des palettes et des objets de tout type

Présentation des détecteurs de profil laser


Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…