Détection de profil

Choisir votre produit

Produit

Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa

Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa

Filtrer par

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…