|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produit |
|
|
Le produit 'MNI20N-0H02DY41N-00100:02' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MNI20N-0H02DY41N-00100:02' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Magnétique, sans contact, Encodeur économique sans roulement pour détection de vitesse de rotation, Installation simple, L'écran de commande vérifie le fonctionnement, Haut degré de protection (IP67), Anneaux magnétiques avec 50 pôles, Type de boîtier: Rectangulaires, Type d'arbre: senza contatto, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure magnétique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'MNI40N-0T01DY41N-01000:01' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MNI40N-0T01DY41N-01000:01' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Magnétique, sans contact, Suivi clair du fonctionnement grâce à l'affichage à LED (bicolore), L'installation et le contrôle faciles grâce à des fonctions d'assistance réduisent les coûts, Assurance qualité grâce à un autodiagnostic complet, y compris du disque codé, Fonction fiable dans l'application grâce à une intelligence interne lors de la mise en service, Résiste à la saleté et aux chocs thermiques et mécaniques par le revêtement en élastomère du disque codé, Type de boîtier: Rectangulairesfa |
|
|
|
Le produit 'THI40N-0CAKYRYTN-01024:01' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'THI40N-0CAKYRYTN-01024:01' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier compact, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, 1 024 impulsions, incrémentiel, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'THI40N-YYAK2R6YN-00050' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'THI40N-YYAK2R6YN-00050' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier compact, Jusqu'à 1024 segments, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'THI40N-YYAK2R6YN-00100' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'THI40N-YYAK2R6YN-00100' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier compact, 100 impulsions, Protection contre l'inversion de polarité = Y, Bague de serrage avec protection anti-torsion = YY, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'THI40N-YYAY2R3YN-00011' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'THI40N-YYAY2R3YN-00011' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier compact, 11 impulsions, Bague de serrage avec protection anti-torsion = YY, Protection contre l'inversion de polarité = Y, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: Autre, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: incrémental ou RS-422, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'THI40P-1CAK2R6TN-01024' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'THI40P-1CAK2R6TN-01024' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier compact, 1024 segments, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Degré de Protection IP65, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa |
|
|
|
Le produit 'ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier ∅ 58 mm, Connecteur SUB-D 9 broches, 1 024 impulsions, incrémentiel, Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle, Pilote de sortie universel, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa |
|
|
|
Le produit 'ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ENI58IL-H15YY5-0200UD1-RBY:01' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre creux, Pilote de sortie universel, Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle, 200 traits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa |
|
|
|
Le produit 'ENI58IL-S10QA5-1250UD2-RMY:01' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ENI58IL-S10QA5-1250UD2-RMY:01' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre plein, bride carrée, 1 250 impulsions, interface RS422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS422, Incrémentalfa |
|
|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |