Modules

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils et source de courant, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, Précision 0,1 %, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 fils, Appareil de terrain [2]: 3 fils transmetteurs, Appareil de terrain [3]: source courant, Signal: 0/4 ... 20 mApa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Entrée courant et tension, Précision 0,1 %, Configurable par commutateurs DIP, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 fils, Appareil de terrain [2]: 3 fils transmetteurs, Appareil de terrain [3]: source courant, Signal: 0/4 ... 20 mApa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Sources de courant d'entrée et de tension, Entrée courant et tension, Précision 0,1 %, Configurable par commutateurs DIP, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/2 ... 10 V, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/2 ... 10 V, Configuration: via commutateurs DIPpa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Sources de courant d'entrée bipolaire et de tension, Sources de courant de sortie bipolaire et de tension, Précision 0,1 %, Configurable via le commutateur DIP et le potentiomètre, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, Signal: 0/2 ... 10 mA, Signal [2]: 0/4 ... 20 mA, Signal [5]: 0/1 ... 5 V, Signal [7]: 0/2 ... 10 V, Surveillance de défaut de lignepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée pour transmetteurs 2 fils, Sortie double 0/4 mA ... 20 mA, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Précision 0,1 %, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 fils, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, fonction de répartiteur (1 entrée et plusieurs sorties)pa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée pour transmetteurs 2 fils, Sources de courant d'entrée et de tension, Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V ou 0/2 V ... 10 V, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Précision 0,1 %, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 filspa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils ou sources de tension CA/CC, Sortie relais, Fonction de temporisation, Configurable par commutateurs DIP, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de temporisation, Type de signal: Entrée binaire, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tension, Appareil de terrain [3]: Détecteur CC 2 filspa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée mV, Entrée pour la thermistance CTP, Entrée courant et tension, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Précision 0,1 %, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 16,8 ... 31,2 V CC, Type: mode 2 fils, Type [2]: mode 3 fils, Type [3]: mode 4 fils, l'appareil de terrain: thermomètre à résistancepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Côté terrain alimenté en boucle, Entrée/sortie de courant 0/4 mA ... 20 mA, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 1 voie, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 2,2 ... 30 V CC , alimentation en boucle, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 1 x 0/4 ... 20 mApa

Séparateur de signal 2 canaux, Côté terrain alimenté en boucle, Entrée/sortie de courant 0/4 mA ... 20 mA, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Connexion par bornes à vis, Nombre de voies: version à 2 voies, Type de signal: Entrée analogique, Tension assignée: 2,2 ... 30 V CC , alimentation en boucle, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal: 2 x 0/4 ... 20 mApa
Page suivanteDernière page

Filtrer par