Produits pour les applications de sécurité

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives (résistives conformément à la norme EN 60947-5-6), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives, Sortie transistorisée défectueuse, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrées pour contact ou NAMUR, 2 sorties transistorisées passives, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Filtre, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3pa


32 voies, Alimentation 24 VCC, Entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7), RS Interface 485, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limitation de courant à 45 mA sous 10 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essaipa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limitation en courant à 45 mA sous 12 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essaipa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée résistance et sonde RTD (Pt100, Pt500, Pt1000), Sortie résistance, Précision 0,1 %, Détection de défaut de ligne (LFD) pour Pt100, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 65 mA sous 10 V CC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC
alimentation en boucle, Type: entrée logiquepa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!