La sécurité avant tout.
Protection certifiée mondialement pour les personnes, les usines et l'environnement
Fort de plus de 70ans d'expérience et inventeur de la barrière de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs est un leader mondial des interfaces pour zones à risque d'explosion. Aujourd'hui, la technologie d'interface de Pepperl+Fuchs est reconnue et implantée dans les industries de process du monde entier. L'expertise technique, le savoir-faire en matière d'applications et la connaissance approfondie du marché de Pepperl+Fuchs garantissent que sa technologie d'interface est en mesure de répondre aux exigences spécifiques du marché dans les moindres détails.
Le système K de Pepperl+Fuchs est l'un des principaux atouts de cette technologie, notamment grâce à sa vaste gamme de produits, ses certifications internationales, sa polyvalence unique et sa facilité de manipulation. Des simples modules d'isolation pour une transmission sûre des signaux aux composants hautement fonctionnels avec de nombreuses fonctions supplémentaires, la gamme du système K propose des modules et des systèmes pour de nombreuses applications dans les zones à risque d'explosion. Il s'agit de la meilleure protection pour les personnes, les usines et l'environnement, comme le prouvent les millions d'appareils installés - des plates-formes pétrolières de la mer du Nord aux applications de salle blanche.
La technologie d'interface de Pepperl+Fuchs propose une sécurité maximale et des caractéristiques hautement fonctionnelles.
Large gamme de fonctions, maintenance facile et grande flexibilité : voilà les principaux atouts du système K. Certifié dans le monde entier et inégalé en matière de fiabilité, il garantit une fiabilité maximale des processus dans de nombreuses industries. Le système K est conçu pour les applications mixtes de modules Ex et non Ex.
Sa fonction de barrière limite l'énergie fournie au circuit de sécurité intrinsèque. L'isolation galvanique des circuits de mesure et de commande protège les systèmes de commande et les appareils de terrain contre les interférences sur le chemin du signal, assurant ainsi l'efficacité et la disponibilité du système.
La technologie du système K propose diverses fonctionnalités exceptionnelles.Le rail d'alimentation pour montage sur rail DIN réduit considérablement le câblage et les coûts de maintenance. Le nouveau rail d'alimentation K-DUCT, avec ses deux chemins de câbles séparés, maximise l'espace et la densité des voies dans l'armoire. Les relais de sécurité du système K fournissent des contacts de commutation à triple redondance, des diagnostics et une transparence de défaut de ligne (LFT), assurant une protection maximale dans les situations d'urgence. Ce ne sont là que quelques points forts. Découvrez bien plus d'avantages dans cette vidéo !
Les positionneurs sont souvent équipés d'indicateurs de position analogiques qui génèrent un retour au contrôleur pour confirmer que la position correcte a été atteinte. Ce retour est généralement renvoyé au système de commande sous la forme de signaux de 4 à 20 mA. Auparavant, un module d'isolation séparé était nécessaire pour les signaux d'entrée et de sortie. Le KCD2-SCS*combine les deux fonctions dans un seul appareil. Découvrez-en plus sur nos appareils à 2 voies pour signaux analogiques avec possibilité de configuration personnalisée des voies !
Pepperl+Fuchs a créé des centres d'ingénierie de solutions (SEC) spéciaux dans le monde entier, où des experts expérimentés planifient, développent et conçoivent quotidiennement des solutions spécifiques à chaque client. L'une de ces solutions peut être vue dans cette vidéo : Pepperl+Fuchs a développé un rack BGT avec modules de système K intégrés, qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement les technologies Eurocard obsolètes par les technologies d'interface les plus modernes.
Les solutions personnalisées de Pepperl+Fuchs sont développées en collaboration avec nos clients pour répondre aux normes d'homologation internationales dignes d'un partenaire de confiance. Quelle que soit l'ampleur des ajustements et des développements spécifiques, nos solutions reposent toujours sur des conseils personnalisés et une communication régulière avec nos clients. Nos experts couvrent chaque étape du processus, du conseil initial jusqu'à l'intégration de solutions finies certifiées à l'échelle mondiale en passant par les spécifications du client, les propositions de solutions, l'ingénierie et l'inspection.
Avez-vous des questions sur notre système K ou notre technologie d'interface en général ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.