Sécurité sans limites : La seule gamme SIL 3 au monde pour tous les types de signaux

2021-05-14


Les nouveaux pilotes de sortie SIL 3 viennent combler un manque dans la gamme Pepperl+Fuchs de composants SIL 3

Avec ses nouveaux pilotes de sortie SIL 3, Pepperl+Fuchs apporte la dernière pierre à l'édifice de sa gamme de barrières isolées certifiées SIL 3. Les composants SIL 3 de sécurité intrinsèque sont désormais disponibles pour tous les types de signaux (numériques et analogiques), pour les signaux de commande aux actionneurs et pour les signaux de mesure sur le terrain, qu'il s'agisse d'appareils pour le montage sur rail DIN ou de composants d'isolation pour les platines de connexion. Pour les applications pratiques, cela signifie que la solution avec les composants SIL 2 redondants n'est plus nécessaire pour les applications SIL 3. Les positionneurs, les vannes électriques ou les convertisseurs IP HART dans les applications SIL 3 de sécurité intrinsèque peuvent désormais être connectés directement au système de commande avec une seule barrière de sécurité.

Cela réduit considérablement l'effort requis pour de nombreuses applications SIL 3, telles que le contrôle des turbogénérateurs et des compresseurs, ou l'exploitation des brûleurs, lorsque les appareils de terrain dans la zone à risque d'explosion doivent être contrôlés par des signaux analogiques. En raison de l'absence de barrières isolées SIL 3 adaptées à la transmission de signaux entre le système de commande et les appareils de terrain, les circuits de signaux devaient auparavant être configurés à l'aide d'appareils SIL 2 redondants, conformément aux exigences normatives pertinentes. Aujourd'hui, l'utilisation d'un module d'interface adapté à SIL 3 est suffisante à cette fin. Par exemple, si un long temps d'essai est requis, il est logique d'utiliser des barrières isolées SIL 3 dans les applications SIL 2.


Applications SIL 3 : Points auxquels les utilisateurs doivent prêter attention

Les applications SIL nécessitent un haut niveau d'expertise
Les applications SIL nécessitent un haut niveau d'expertise

SIL 3 n'est pas qu'un simple niveau d'intégrité de sécurité : les utilisateurs doivent prêter attention à un certain nombre de détails lors de l'utilisation de composants compatibles SIL 3. Les modules d'interface SIL 3 doivent s'adapter au système global de « circuit de signaux » avec ses valeurs caractéristiques. Selon la norme CEI 61508, ces modules ne doivent pas dépasser une certaine probabilité de défaillance à la demande (PFD). La PFD joue un rôle central dans le mode de faible demande (faible taux de demande de la fonction de sécurité) généralement présent dans l'automatisation des processus.

SIL est orienté fonction, ce qui signifie qu'un niveau SIL est affecté à une fonction de sécurité qui comprend divers groupes de fonctions. Dans un circuit de signaux, les budgets de défauts sont affectés à ces groupes de fonctions. En général, ils correspondent à 40 % pour les détecteurs, 25 % pour les actionneurs et 15 % pour le système de commande. Les trajets de signaux entre l'appareil de terrain et le contrôleur, ou vice versa, doivent représenter chacun 10 %.

Lors de la sélection d'une barrière d'isolation adaptée à une application SIL 3, il est toujours utile de consulter le manuel de sécurité pour savoir dans quelle mesure ses valeurs PFD s'intègrent dans le système global. Les utilisateurs doivent s'assurer que les valeurs standard ne sont pas dépassées, si possible, pour les modules certifiés conformes SIL 3. Sinon, les autres appareils de la boucle doivent compenser ce problème avec de meilleures valeurs. En cas d'incertitude, les experts en sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs sont à votre disposition pour vous conseiller sur la configuration des applications conformes aux normes et au niveau SIL.


Vérification rapide : 10 bonnes raisons de faire appel à Pepperl+Fuchs en tant que partenaire de sécurité fonctionnelle

Pepperl+Fuchs bénéficie d'une expertise approfondie en matière de sécurité fonctionnelle
Pepperl+Fuchs bénéficie d'une expertise approfondie en matière de sécurité fonctionnelle

Pepperl+Fuchs propose une gamme unique d'appareils homologués SIL 2 et SIL 3, qui offre un ensemble inégalé de modules pour les applications SIL aux clients du monde entier. Plus de 10 millions de composants SIL installés dans le monde démontrent nos décennies d'expertise dans la sécurité fonctionnelle et le haut niveau de qualité de nos produits SIL.

 

1. 45 ans d'expérience en sécurité fonctionnelle

Pepperl+Fuchs est une entreprise pionnière de la sécurité fonctionnelle avec des décennies d'expérience dans le développement d'appareils de sécurité (reposant initialement sur les normes DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250 et EN954 de l'époque, et aujourd'hui conformes aux normes CEI61508-SIL et EN ISO 13849-PL)

2. Certificat FSM

Au-delà des exigences de la norme utilisateur 61511, Pepperl+Fuchs est l'une des rares sociétés certifiées pour la gestion de la sécurité fonctionnelle.

3. Plus de 750 appareils de sécurité fonctionnelle

La gamme de composants de sécurité fonctionnelle est la plus importante du marché en matière de diversité et de portée. En ce qui concerne les barrières isolées SIL 3, Pepperl+Fuchs est le seul fournisseur à disposer d'une gamme complète.

4. Expertise en composants SIL et directive machines

Dans les usines, les deux normes de sécurité fonctionnelle sont toujours requises, parfois même pour une fonction telle que l'arrêt sécurisé. Pepperl+Fuchs propose tous ses produits à partir d'une source unique.

5. Utilisation de divers organismes de test

Nos composants SIL sont certifiés par de nombreuses organisations différentes pour garantir une évaluation objective.

6. Évaluations externes volontaires

De nombreux appareils ont fait l'objet d'une évaluation externe, alors qu'une évaluation interne suffirait.

7. Évaluation prudente des produits

Nous nous basons sur le pourcentage de défauts de 10 % généralement admis pour les appareils d'interface présents dans une boucle.

8. Manuels de sécurité et de sécurité fonctionnelle

Les manuels de sécurité fournissent des informations sur l'application de l'appareil concerné, ce qui s'avère nécessaire à différentes étapes du cycle de vie du produit. Ils sont disponibles à tout moment et sans frais supplémentaires pour nos clients.

9. Professionnels certifiés de la sécurité

Chez Pepperl+Fuchs, la sécurité fonctionnelle est entre les mains de spécialistes certifiés de la sécurité et d'ingénieurs de la sécurité fonctionnelle.

10. Partenariats avec les fabricants de contrôles de sécurité

Pepperl+Fuchs travaille avec tous les principaux fabricants de systèmes de commande, qui proposent également des contrôles de sécurité.


Atouts

  • Les premiers pilotes de sortie disponibles pour les applications de sécurité intrinsèque
  • Les nouveaux isolateurs sont compatibles HART et ils peuvent donc également être utilisés pour réaliser des tests de course partielle.
  • Gamme complète d'isolateurs SIL 3 pour tous les types de signaux
    • DI : Ampli-séparateurs
    • DO : Modules relais et de commande de vanne
    • AI : Alimentations pour transmetteur, répéteurs
    • AO : Pilotes de sortie
  • Barrières d'isolation disponibles dans tous les types de signaux pour le système K (montage sur rail DIN) et le système H (platines de connexion)

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Obtenez des connaissances de base sur la sécurité fonctionnelle, les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) et les niveaux de performance (PL).

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!