Notre Système K garantit la transmission des signaux entre vos appareils de terrain et le système de commande de façon économique et fiable pour de nombreuses applications, et ceci au sein d’un même système. Que votre installation ne comporte qu'un module ou se constitue d'un système complexe, les solutions orientées applications caractérisent l’ensemble de la gamme de produits du Système K.
Le Système K propose une large gamme de modules d’interface de sécurité intrinsèque pour tous signaux et toutes les applications, depuis de simples isolateurs galvaniques jusqu’aux modules ayant des fonctionnalités étendues.
Le Rail d’alimentation "Power Rail" est constitué de conducteurs électriques incorporés dans un rail standard DIN 35 mm. Pour le montage, les modules sont tout simplement encliquetés sur le rail. Le rail d’alimentation "Power Rail" fournit l’alimentation aux modules et indique par la signalisation centralisée de défaut un message d’erreur collectif issu des modules individuels. Le rail d’alimentation réduit les coûts de maintenance et de câblage, il n’est en effet plus nécessaire d’enchaîner les câblages des alimentations. Cela simplifie également les opérations pour les extensions futures. Il suffit d'encliqueter un nouveau module lorsque souhaitez ajouter une fonction à votre système.
Le Rail d’alimentation "Power Rail" est constitué de conducteurs électriques incorporés dans un rail standard DIN 35 mm. Pour le montage, les modules sont tout simplement encliquetés sur le rail. Le rail d’alimentation "Power Rail" fournit l’alimentation aux modules et indique par la signalisation centralisée de défaut un message d’erreur collectif issu des modules individuels. Le rail d’alimentation réduit les coûts de maintenance et de câblage, il n’est en effet plus nécessaire d’enchaîner les câblages des alimentations. Cela simplifie également les opérations pour les extensions futures. Il suffit d'encliqueter un nouveau module lorsque vous souhaitez ajouter une fonction à votre système.
Les agréments SIL sont disponibles gratuitement.
Grâce à un outil puissant, le logiciel PACTware, la documentation est plus aisée à élaborer pour les projets et les modules d’interface ultra-fonctionnels sont faciles à configurer.