Isolateurs galvaniques

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée résistance et sonde RTD (Pt100, Pt500, Pt1000), Sortie résistance, Précision 0,1 %, Détection de défaut de ligne (LFD) pour Pt100, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P, Précision 1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Précision 0,1 %, Paramètre Entity Io/Isc = 0 mA, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: vers le système de commande, Tension assignée: 4 ... 24 V CC , alimentation en boucle, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée tension 0 mV … ± 50 mV, Sortie tension 0 mV ... ± 50 mV, Détection de coupure de capteur avec blocage haut ou bas d'échelle sélectionnable, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Fréquence de coupure: 350 Hz (-3 dB)pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée tension 0 V … -20 V, Entrée pour capteur de vibration, Alimentation terrain en tension/courant, Sortie tension 0 V … -20 V, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Signal: 1 x -20 ... 0 V, Signal: 1 x -20 ... 0 Vpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de tension 0 V ... 12 V, Sortie de tension 0 V ... 12 V, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Fréquence de coupure: 1,2 kHz (-3 dB)pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de tension -10 V ... 10 V, Sortie de tension -10 V ... 10 V, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Fréquence de coupure: 1,2 kHz (-3 dB)pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée pour alarme incendie SMART, Entrée de courant de 1 mA à 20 mA, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: vers le système de commande, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 0 ... 24 V CC , alimentation en boucle, Signal: 1 x 1 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x HART, Appareil: 1 x alarme incendiepa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.