Convertisseurs

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Mode actif ou passif, Configuration au moyen de PACTware, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Type: mode 2 filspa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée sonde RTD type Pt 100 à 2 ou 3 fils, Sortie 4 mA … 20 mA, linéarisation de la température possible, Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL, Contrôle de défaut de la sonde, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 12 ... 35 V CC alimentation en boucle, Type: mode 3 fils, l'appareil de terrain: thermomètre à résistance, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (courant passif)pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée pour thermocouple, sortie 4 mA ... 20 mA, Compensation de soudure froide interne, Contrôle de défaut de la sonde, Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Compensation de soudure froide interne, Tension assignée: 12 ... 35 V CC alimentation en boucle, Type: mode 2 fils, l'appareil de terrain: thermocouple, Surveillance de défaut de lignepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Mode actif ou passif, Configuration au moyen de PACTware, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Type: mode 2 filspa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Mode actif ou passif, Configuration au moyen de PACTware, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voiespa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Mode actif ou passif, Configuration au moyen de PACTware, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Type: mode 2 filspa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée courant ou tension, Sortie : 4 ... 20 mA, Gammes de mesure à sélectionner par potentiomètre ou commutateur DIL, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 12 ... 35 V CC alimentation en boucle, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (courant passif)pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée potentiomètre, Sortie tension 0 V … 10 V, Réglage de la compensation de la résistance du câblage, Précision 0,05 %, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, Type: mode 3 fils, Type [2]: mode 4 fils, Type [3]: mode 5 fils, l'appareil de terrain: Potentiomètre, Signal: 1 x 0 ... 10 Vpa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.