Modules de sortie sur relais

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 15 Vcc ... 30 Vcc, non polarisée, Sortie relais, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 15 ... 30 V CC , alimentation en boucle, Type: 2 x entrée logique, Type: 2 x relais (contact de basculement)pa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.