Isolateurs galvaniques de sécurité intrinsèque (Système H)

Le système H se compose de barrières d'isolation pour les signaux provenant ou entrant dans des zones potentiellement explosives avec isolation galvanique qui sont montées sur une platine de connexion. Les platines de connexion sont montées dans l'armoire de commande sur un rail DIN de 35 mm. La boucle de signal entre le côté terrain et le côté commande est fermée en branchant le module. Le système H est une solution efficace pour les systèmes de taille moyenne à grande en combinaison avec des systèmes de commande de processus.

  • ​Aucun câblage individuel manuel et coûteux grâce au câblage fixe
  • Connexion rapide et sûre au système de commande de processus
  • Moins d'efforts nécessaires pour la planification et le câblage, l'installation et la mise en service, la documentation
  • Haute disponibilité grâce à la fonction de diagnostic et au contrôle des défauts dans les modules et les platines de connexion


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.