Platines de connexion

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Platine système pour Honeywell Safety Manager, Pour carte d'E/S universelle à 32 voies RUSIO-3224, Pour 16 modules, Modules recommandés : HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2441 (UIO), HiC2831R2 (DI), HiC2853R2 (DI), HiC2871 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO), Câble système recommandé : CAB-HON-**-S37C32-MX-01000, Alimentation 24 VCC, Zone à risque d’explosion : bornes à vis enfichables, bleues, Zone non dangereuse : connecteur Sub-D (mâle), 37 broches, Nombre de modules: 16pa


2 x 16 voies, Alimentation 24 VCC, Convient à la communication HART, Connexions doubles RS 485 , Utilisé avec des platines de connexion HiC, Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation, Division: 2 x 16pa


4 x 8 voies, Alimentation 24 VCC, Convient à la communication HART, Connexions doubles RS 485 , Utilisé avec des platines de connexion HiC, Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation, Division: 4 x 8pa


Platine système pour Schneider, Foxboro série FBM, Pour 8 modules, Pour les cartes à 8 voies FBM201/214(b)/216(b) (AI), FBM215/218/237 (AO), FBM204/205 (AO/AI), FBM244 (AI/AO), FBM247/248 (UIO), Alimentation 24 VCC, Modules recommandés : HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2031 (AO), HiC2081 (TI), HiC2831R5 (DI), HiC2883 (DO), HiC2441 (UIO), Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : Connecteur Sub-D (mâle), 25 broches, Nombre de modules: 8, Type de signal: Universalpa


Pour 16 modules, Alimentation 24 VCC, Types de signaux pris en charge : DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : bornes à vis, noires, Nombre de modules: 16, Nombre de voies par module: 1 , 2, Type de signal: Universal, Fabricant: Générique, Type de système de commande: Universalpa


32 voies, Alimentation 24 VCC, Interface pour options de câblage en série ou parallèle, Connexions doubles RS 485 , Position pour multiplexeur HART, Nombre de voies: 32 boucles de signaux déséquilibréespa


Pour 8 modules, Alimentation 24 VCC, Types de signaux pris en charge : DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : bornes à vis, noires, Nombre de modules: 8, Nombre de voies par module: 1 , 2, Type de signal: Universal, Fabricant: Générique, Type de système de commande: Universalpa


Platine système pour Schneider, Foxboro série FBM, Pour 16 modules, Pour carte DI à 32 voies FBM217, Alimentation 24 VCC, Modules recommandés : HiC2822 (DI), HiC2842 (DI), Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : connecteur Sub-D (mâle), 37 broches, Nombre de modules: 16, Type de signal: Entrée binaire, Fabricant: Foxboro, Type de système de commande: FBMpa


Platine système pour Schneider, Foxboro série FBM, Pour 16 modules, Pour carte DO à 16 voies FBM242c, Alimentation 24 VCC, Modules recommandés : HiC2871A (DO), HiC2883 (DO), Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : connecteur Sub-D (mâle), 37 broches, Nombre de modules: 16, Type de signal: Sortie digitale, Fabricant: Foxboro, Type de système de commande: FBMpa

Pour 8 modules, Alimentation 24 VCC, Types de signaux pris en charge : DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Zone à risque d’explosion : bornes à vis, bleues, Zone non dangereuse : connecteur Sub-D (mâle), 37 broches, Nombre de modules: 8, Nombre de voies par module: 1 , 2, Type de signal: Universal, Fabricant: Générique, Type de système de commande: Universalpa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Manufacturer

Control System Type

Signal Type

Number of Modules

Number of channels per module

Functional safety related parameters

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Global approvals

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.