Modules d'interface du système H

Les modules d'interface du système H sont très faciles à manipuler. Ils sont simplement enclenchés sur des platines de connexion précâblées, aucun fil et aucun outil nécessaire. Les modules peuvent être installés horizontalement ou verticalement sans entretoises ni réduction de puissance. Leurs pions de codage empêchent le placement incorrect et le dépassement involontaire des valeurs Ex. De plus, les connecteurs système évitent les erreurs de câblage côté commande. Grâce au câblage fixe, aucun test de boucle n'est nécessaire lorsque les modules doivent être remplacés, et ils peuvent être remplacés même pendant le fonctionnement. Le marquage du porte-étiquette sur la platine de connexion est conservé lors du remplacement du composant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le remplacer.


Modules d’interface HiC

Avec seulement 12,5 mm de large, les modules d’interface HiC, monovoie, présentent une intégrité de boucle unique, un agrément SIL 2/3 pour une encombrement de l'armoire réduit de 33%. Leur faible dissipation thermique permet de maintenir une température plus basse dans l’armoire de contrôle et de garantir une durée de vie plus longue des modules. Même s’il est nécessaire de réunir davantage de voies dans une armoire, une quantité minimum d’énergie sera transformée en chaleur.


Modules d’interface HiD

Les modules HID, de18 mm de large, offrent une densité d’équipement élevée, une faible dissipation thermique et sont agréés SIL 2/3. Il est possible d’installer jusqu’à 64 canaux sur une platine de connexion à 16 emplacements.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.