Convertisseurs de mesure

Choisir votre produit

Produit

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Sortie linéarisée 4 mA ... 20 mA, passif/source, Contrôle de défaut de la sonde, Configuration au moyen de PACTware, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour thermocouple, RTD ou potentiomètre, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie linéarisée 4 mA … 20 mA, passif/actif ou 1 V … 5 V, Contrôle de défaut de la sonde, Configuration au moyen de PACTware, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voiespa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.