Relais de sécurité intrinsèque

Choisir votre produit

Produit

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique de 19 VCC... 27,6 VCC, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique de 19 VCC... 27,6 VCC, Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité , Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en bouclepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.