Amplificateurs séparateurs

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives (résistives conformément à la norme EN 60947-5-6), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives, Sortie transistorisée défectueuse, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrées pour contact ou NAMUR, 2 sorties transistorisées passives, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrées pour contact ou NAMUR, 2 sorties relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tensionpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Sorties spécifiques à une application, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives (résistives), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Sorties spécifiques à une application, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives (résistives), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrées pour contact ou NAMUR, Sorties spécifiques à une application, 2 sorties transistorisées passives (résistives), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée analogique, entrée numérique,
sortie analogique, sortie numérique, Aucune configuration requise, l'appareil s'adapte automatiquement, Transparence HART, Faible dissipation de puissance, Isolation à 3 voies, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Sorties spécifiques à une application, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties transistorisées passives (résistives), Surveillance de défaut de ligne, Transparence du défaut de ligne (LFT), Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Number of channels

Housing width

Input

Output

Functions

Supply

Functional safety related parameters

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Global approvals

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.