|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'HiC2027' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2027' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'HiC2025' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2025' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Faible dissipation de puissance, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'HiC2025ES' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2025ES' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Mode actif ou passif, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa |
|
|
|
Le produit 'HiC2027ES' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2027ES' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'HiC2441' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2441' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée analogique, entrée numérique, sortie analogique, sortie numérique, Aucune configuration requise, l'appareil s'adapte automatiquement, Transparence HART, Faible dissipation de puissance, Isolation à 3 voies, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508pa |
|
|
|
Le produit 'HiC2025A' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiC2025A' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Faible dissipation de puissance, Paramètres de sécurité intrinsèque réduits, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'HiD2030' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiD2030' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Transmetteurs SMART 2 fils ou sources de courant, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie double 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'HiD2030SK' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiD2030SK' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Transmetteurs SMART 2 fils ou sources de courant, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie double 4 mA ... 20 mA, sortie courant passive, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Le produit 'HiD2022' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiD2022' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Sortie 4 mA ... 20 mA, source de courant, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 18 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa |
|
|
|
Le produit 'HiD2022SK' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'HiD2022SK' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Sortie 4 mA ... 20 mA, sortie courant passive, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 18 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 filspa |
|
|
| |