Commandes d'électrovannes

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Filtre, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essai, l'appareil de terrain: 1 x Vannepa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée analogique, entrée numérique,
sortie analogique, sortie numérique, Aucune configuration requise, l'appareil s'adapte automatiquement, Transparence HART, Faible dissipation de puissance, Isolation à 3 voies, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 40 mA à 11,2 VCC, limitation de courant de 55 mA, Entrée de contrôle : contact ou logique, Paramètre Entity Io/Isc = 93 mA, Surveillance de défaut de ligne, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle), Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Filtrepa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en boucle, Type: alimentation de l'appareil de terrain, l'appareil de terrain: 1 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 1 x alarme sonore, Appareil de terrain [3]: 1 x alarme visuelle, Courant: ≤ 45 mApa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 40 mA à 12 VCC, limitation de courant de 55 mA, Entrée de contrôle : contact ou logique, Paramètre Entity Io/Isc = 110 mA, Surveillance de défaut de ligne, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508 (alimentation par bus), Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle), Largeur du boîtier: 12,5 mmpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 40 mA à 12 VCC, limitation de courant de 55 mA, Entrée de contrôle : contact ou logique, Paramètre Entity Io/Isc = 110 mA, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508 (alimentation par bus), Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle), Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Filtrepa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 40 mA à 11,2 VCC, limitation de courant de 55 mA, Entrée de contrôle : contact ou logique, Paramètre Entity Io/Isc = 93 mA, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle), Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Filtre, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.