Modules de transfert de courant

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P, Précision 1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Surveillance de défaut de ligne, Précision 0,1 %, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Surveillance de défaut de ligne, Précision 0,1 %, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Contrôle de coupure de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Détection de défaut de ligne (LFD), Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Signal: 1 x 4 à 20 mApa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P, Précision 1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.