|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'KCD0-SD3-Ex1.1045' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-SD3-Ex1.1045' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limitation de courant à 45 mA sous 10 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essaipa |
|
|
|
Le produit 'KCD0-SD3-Ex1.1245' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-SD3-Ex1.1245' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limitation en courant à 45 mA sous 12 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essaipa |
|
|
|
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1065' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1065' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 65 mA sous 10 V CC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en boucle, Type: entrée logiquepa |
|
|
|
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1245' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1245' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 45 mA sous 12 VCC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en boucle, Type: entrée logiquepa |
|
|
|
Le produit 'KFD0-SD2-Ex1.10100' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD0-SD2-Ex1.10100' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limite de courant 100 mA à 10 VCC, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 20 ... 35 V CC , alimentation en boucle, Type: alimentation de l'appareil de terrain, l'appareil de terrain: 1 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 1 x alarme sonore, Appareil de terrain [3]: 1 x alarme visuellepa |
|
|
|
Le produit 'KFD0-SD2-Ex1.1180' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD0-SD2-Ex1.1180' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limitation de courant 80 mA à 11 Vcc, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 20 ... 35 V CC , alimentation en boucle, Type: alimentation de l'appareil de terrain, l'appareil de terrain: 1 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 1 x alarme sonore, Appareil de terrain [3]: 1 x alarme visuellepa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-VM-Ex1.35.L' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-VM-Ex1.35.L' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie 15,3 VCC à 17 mA, 3 entrées logiques avec logique AND/OR, Port de maintenance pour le test de la fonction d'isolateur, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Type: entrée logique, l'appareil de terrain: 1 x Vanne, Courant: typ. 18 mA, Tension: typ. 16 Vpa |
|
|
|
Le produit 'KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limite de courant de 45 mA à 15 V CC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essai, l'appareil de terrain: 2 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 2 x alarme sonorepa |
|
|
|
Le produit 'KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Limite de courant de 45 mA à 15 V CC, Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Tension assignée: alimentation en boucle, Type: entrée logique, Type [2]: alimentation de l'appareil de terrain, Immunité aux pulsations d'essai, l'appareil de terrain: 2 x Vannepa |
|
|
|
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1045' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SLD-Ex1.1045' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle), Sortie 45 mA sous 10 V CC, Transparence du défaut de ligne (LFT), Immunité aux pulsations d'essai, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Transparence du défaut de ligne, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation en boucle, Type: entrée logiquepa |
|
|
| |