Convertisseurs d'impulsions

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 115 V CA, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 115 V C.A. +/- 10 %pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 230 V CA, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 230 V C.A. ± 10 %pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CCpa


Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Valeurs de déclenchement de séquence sélectionnables, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Mode de fonctionnement sélectionnable, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle du sens de rotation, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquence, Contrôle de vitesse de rotationpa


Barrière isolée 1 voie, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquencepa


Barrière isolée à 2 voies, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquence, Contrôle du sens de rotationpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquence, Contrôle du sens de rotationpa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.