Relais à seuil (s)

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour extensomètre (pont complet ou demi-pont), Sortie 0 mA … ± 20 mA ou 0 V … ± 10 V, 2 sorties relais, Alarme maximale/minimale programmable, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, RS Interface 485, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, l'appareil de terrain: pont extensométriquepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.