Alimentations pour transmetteur

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Mode actif ou passif, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour instrument de terrain HART avec alimentation transmetteur, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties), 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA, Sortie mode passif et mode actif, Configurable par touches, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuil, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Fonction: alimentation du transmetteurpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour instrument de terrain HART avec alimentation transmetteur, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties), 2 sorties de contact relais (contact de basculement), 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA, Sortie mode passif et mode actif, Configurable par touches, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuil, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Sortie 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 18 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 filspa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie double 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie double 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Tension de terrain élevée 17 Vcc, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises testpa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.