|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produit |
|
|
Le produit 'MB60-12GM50-E2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB60-12GM50-E2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable en métal non ferreux, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MB60-8GM50-E2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB60-8GM50-E2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable en métal non ferreux, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MB60-8GM50-E2-V3' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB60-8GM50-E2-V3' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable en métal non ferreux, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit '50FY41-V4A-12' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit '50FY41-V4A-12' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Portée nominale: 2,5 mm avec distance de 0 mm, 1,3 mm avec distance de 3,5 mm, 0 mm avec distance de 4,0 mm, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Rectangulaire, Série: Rectangulaires, Filetage: sans, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 3,5 m, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316, Degré de protection: IP69Kfa |
|
|
|
Le produit '50FY41-V4A-6' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit '50FY41-V4A-6' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP/NPN, Portée nominale: 2,5 mm avec distance de 0 mm, 1,3 mm avec distance de 3,5 mm, 0 mm avec distance de 4,0 mm, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Rectangulaire, Série: Rectangulaires, Filetage: sans, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 1,8 m, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316, Degré de protection: IP69Kfa |
|
|
|
Le produit 'MB-F32-A2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB-F32-A2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: sur le cylindre, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Rectangulaires, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Polyamide (PA), Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MB-F32-A2-V1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB-F32-A2-V1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: sur le cylindre, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Autre, Série: Rectangulaires, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Polyamide (PA), Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MB35-F12-1N' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB35-F12-1N' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Rectangulaire, Série: Rectangulaires, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: aluminium, anodisé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MB35-F12-1N-5M' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MB35-F12-1N-5M' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Rectangulaire, Série: Rectangulaires, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: aluminium, anodisé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
Le produit 'MMB60-12GH50-E2-V1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MMB60-12GH50-E2-V1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
à face métallique, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Série: Cylindriques, Filetage: avec, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: connecteur V1 (M12 x 1), 4 broches, Matériau du boîtier: acier inox V4A, Degré de protection: IP65 / IP67 /fa |
|
|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |