Les stations de contrôle avec protection contre le risque d'explosion de type Ex d IIB+H2 et Ex tb permettent une exploitation et une surveillance sûres des réseaux de distribution électriques comme des machines dans les zones à risque d'explosion et les environnements industriels exigeants.

La fiabilité de la protection est assurée par une large gamme de coffrets antidéflagrants robustes disponibles en aluminium sans cuivre et en acier inoxydable. De nombreux éléments de commande couvant toutes les fonctions de commande peuvent être intégrés selon les spécifications de l'utilisateur.

Grâce à un indice de protection et des plages de température ambiante adéquats, elles peuvent être utilisées dans la plupart des conditions environnementales.