Pepperl+Fuchs propose une large sélection de boîtes à bornes et de boîtes de jonction pour l'installation de réseaux de distribution de signaux et d'énergie électrique dans les zones à risque d'explosion. Ces boîtes sont conformes aux dernières normes ATEX et autres normes internationales. Parmi les types de protection contre le risque d'explosion figurent notamment Ex e, Ex ia, Ex tb, Ex tD et Ex op pr.
Choisissez parmi les nombreux formats de coffrets et options de matériaux tels que le polyester renforcé de fibres de verre (PRV), l'acier inoxydable électropoli ou l'aluminium. Nos boîtes à bornes et de jonction garantissent un fonctionnement constant, même dans les environnements très difficiles ou soumis à des critères d'hygiène rigoureux. Ces matériaux de haute qualité sont robustes, durables et résistants aux températures élevées. Un large choix de types de bornier, de presse-étoupe et d'accessoires permet de réaliser tout type de construction conformément aux spécifications de l'utilisateur tout en s'adaptant parfaitement aux exigences de n'importe quelle application. Les boîtes à bornes et boîtes de jonction sont dotés d'un indice de protection adéquat et couvrent une large plage de température ambiante. Leurs caractéristiques de fabrication uniques facilitent l'installation et la maintenance.
Grâce aux divers formats de boîtiers disponibles dans différentes profondeurs, la plupart de nos clients peuvent utiliser les boîtes à bornes ou de jonction de manière individuelle. De nombreuses caractéristiques simplifient l'installation et la manutention, tels que des points de levier dédiés à l'ouverture, un joint en mousse pour l'IP66 et une protection spéciale pour le bord d'étanchéité. Avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à -60 °C, la série de coffrets GR peut constituer un choix économique pour de nombreuses installations qui nécessiteraient autrement des coffrets en acier inoxydable.
Conçues pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion et les environnements difficiles, les boîtes à bornes et les boîtes de jonction de la série SR, dotées d'un coffret en acier inoxydable, constituent une nouvelle référence en matière de flexibilité. Leur conception modulaire permet l'intégration de tous les accessoires, comme les plaques à bride, les charnières, les équerres de fixation ou la sécurité de couvercle, en fonction des exigences du client. Ces boîtes sont destinées à un montage mural et peuvent être vissées directement à l'aide d'équerres de fixation pivotant à 90° ou d'écrous à rivet, sans ajustement supplémentaire.
Les boîtes à bornes et de jonction de la série EA/DA sont basées sur différentes tailles de coffrets certifiés Ex e et Ex td, fabriqués en aluminium traité pour les atmosphères marines offrant une excellente résistance à la corrosion.
Les boîtiers d'épissure GR.TFO en polyester renforcé de fibres de verre garantissent une protection sûre des épissures de fibre optique dans les zones à risque d'explosion.
La série SR.TFO.* est une gamme de boîtiers d'épissure pour fibre optique conçus pour la protection des épissures de câble à fibre optique dans les zones à risque d'explosion. Jusqu'à 8 cassettes d'épissures sont installées à l'intérieur du robuste coffret en acier inoxydable.