Les fiches et prises Ex de de Pepperl+Fuchs, entièrement en plastique et protégées contre le risque d'explosion, peuvent être utilisées dans les zones à risque d'explosion pour connecter et déconnecter des circuits en toute sécurité et simplicité. Les appareils sont conformes à toutes les exigences de la norme CEI 60309 et peuvent être utilisés dans les applications de Zone 1/21 et de Zone 2/22. La vaste gamme de produits de haute qualité avec contacts à lamelles autonettoyants et protection IP66 propose une sélection pour les applications 16 A, 32 A, 63 A et 125 A.

  • Certifications Ex de et Ex t
  • Contacts à lamelles autonettoyants
  • Branchement et retrait faciles
  • Température ambiante autorisée de -40 °C à 45 °C
  • Type de protection : IP66 conformément à la norme EN 60529
  • Matériaux : boîtiers PRV
  • Verrouillage possible en position OFF