Cellules en mode détection directe et mode reflex

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Système à une tête, Sortie de commutation, 5 différentes fonctions de sortie réglables, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie PNP à fermeture/à ouverture , paramétrable, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, 2 sorties, 3 différentes fonctions des sorties réglables, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Fenêtre de mesure réglable, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Sortie analogique 0 ... 10 V, Fenêtre de mesure réglable, sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique, Série: -18GM, Tension d'emploi: 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 0 ... 10 V, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Angle de faisceau extrêmement étroit, Sortie de commutation, Zone aveugle très réduite, Série: -12GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie PNP à fermeture/à ouverture , paramétrable, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Angle de faisceau extrêmement étroit, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Zone aveugle très réduite, Série: -12GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Angle de faisceau extrêmement étroit, Sortie analogique 0 ... 10 V, Zone aveugle très réduite, Série: -12GM, Tension d'emploi: 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 0 ... 10 V, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Sortie de commutation, Zone aveugle très réduite, 5 différentes fonctions de sortie réglables, Série: -12GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie PNP à fermeture/à ouverture , paramétrable, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Zone aveugle très réduite, Fenêtre de mesure réglable, Série: -12GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa


Système à une tête, Sortie analogique 0 ... 10 V, Zone aveugle très réduite, Fenêtre de mesure réglable, Série: -12GM, Tension d'emploi: 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 1 sortie analogique 0 ... 10 V, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC., Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.