Cellules en mode barrage

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit

Système à une tête, Boîtier de dimension réduite : 40 mm, LED Etat de commutation, visible sur 360°, Sortie de commutation, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC., Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa

Système à une tête, Boîtier de dimension réduite : 40 mm, LED Etat de commutation, visible sur 360°, Sortie de commutation, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC., Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa

Système à une tête, Boîtier de dimension réduite : 40 mm, LED Etat de commutation, visible sur 360°, Sortie de commutation, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC., Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa

Détection sûre de matériaux transparents, Fréquence de commutation élevée, Sensibilité réglable, Mode barrage: détecteur ultrasonique en mode barrage, Domaine de détection: 0 ... 4000 mm , distance émetteur/récepteur de 500 ... 4000 mm, Série: -30GM, Tension d'emploi: 18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: 2 sorties PNP, à fermeture/à ouverture (antivalentes), Agrément UL: cULus Listed, General Purpose, Homologation CSA: cCSAus Listed, General Purposefa

Cellule ultrasonique en mode barrage, Boîtier miniature, LED pour l'état de service et l'état de commutation, Fréquence de commutation élevée, Domaine de détection: 0 ... 800 mm Distance émetteur/récepteur, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 80 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Boîtier de dimension réduite : 40 mm, boîtier acier inox, Résistant aux produits chimiques, Série: -18GM, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS, Type de sortie: à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC., Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa

système à plusieurs têtes, Domaine de détection étendu, Grand décalage possible entre émetteur et récepteur, Traitement séparé, Domaine de détection: 0 ... 15000 mm , alignement de l'émetteur sur le récepteur, Série: -F54, Tension d'emploi: 16 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
8 V C.C. pour une puissance d'émission plus faible, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

système à plusieurs têtes, Domaine de détection étendu, Grand décalage possible entre émetteur et récepteur, Traitement séparé, Domaine de détection: 0 ... 15000 mm , alignement de l'émetteur sur le récepteur, Série: -F54, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SSfa

système à plusieurs têtes, Domaine de détection étendu, Grand décalage possible entre émetteur et récepteur, Possibilité de raccorder un ou deux transducteurs, Domaine de détection: 0 ... 15000 mm , alignement de l'émetteur sur le récepteur, Tension d'emploi: 16 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS
8 V C.C. pour une puissance d'émission plus faible, Agrément UL: cULus Listed, General Purpose, Homologation CSA: cCSAus Listed, General Purposefa

Cellule ultrasonique en mode barrage, Boîtier miniature, LED pour l'état de service et l'état de commutation, Fréquence de commutation élevée, Domaine de détection: 0 ... 800 mm Distance émetteur/récepteur, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 80 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Housing design

Upper Limit of Measuring Range

Type of Voltage

Type of Output

Switching element function

Method of Electrical Connection

Housing material

Approvals

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.