Accessoires pour détecteurs ultrasoniques

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


bride de fixation, 12 mmfa


Bride de montage en plastique, 12 mmfa


bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa


bride de fixation, 30 mmfa


support de montage de VariKont, +U1+ et +U9* fa


Aide au montage pour détecteurs FP et F42, Compatible avec les séries F42 et FPfa


Câble d'interface pour le paramétrage des détecteurs avec interface IrDAfa


Transducteur ultrasonique avec câble de 1,5 m, réservé aux systèmes de détecteur ultrasonique USi , Dimensions extrêmement compactes, Lobe sonore elliptique, Longueur de câble 1,5 mfa


Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa

Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.