VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Dernière génération de micrologiciel pour les moniteurs déportés VisuNet et les boîtiers client léger
Le VisuNet RM Shell 6 avec logiciel Control Center complémentaire permet la gestion à distance de plusieurs périphériques à partir d'un poste de travail centralisé, éliminant ainsi le besoin de se trouver physiquement sur le terrain. RM Shell 6 est basé sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC et prend en charge tous les protocoles courants.
Micrologiciel pour moniteurs à distance VisuNet/boîtiers client léger
Associé au logiciel VisuNet Control Center, RM Shell permet la gestion centralisée des moniteurs déportés VisuNet. RM Shell 5 est basé sur Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC et prend en charge tous les protocoles communs, ainsi que l'installation d'applications tierces.
Logiciel de dernière génération pour la configuration à distance centralisée pour VisuNet RMS et boîtiers client légers
VisuNet Control Center 6 permet de gérer tous les systèmes IHM avec RM Shell 6 à partir d'un emplacement central. Cela évite aux administrateurs d'avoir à pénétrer dans les zones à risques d'explosion et les salles blanches pour configurer ou gérer un RM ou un boîtier client léger. L'accès aux dispositifs est accordé depuis un emplacement central, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
Logiciel dédié à la configuration à distance centralisée pour VisuNet RMS et les boîtiers clients légers
VisuNet Control Center permet de gérer tous les systèmes IHM avec RM Shell à partir d'un emplacement central. Cela évite aux administrateurs d'avoir à pénétrer dans les zones à risques d'explosion et les salles blanches pour configurer ou gérer un RM ou un boîtier client léger. L'accès aux dispositifs est accordé depuis un emplacement central, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces. The licenses need to be purchased from IGEL directly.
Remarque : utilisez le lien « Gestion du système d'exploitation » sur le côté gauche de cette page pour en savoir plus sur la procédure d'achat et d'installation de ce package de mise à niveau.
Ce kit de mise à niveau fonctionne avec les moniteurs déportés VisuNet et les boîtiers client léger de Pepperl+Fuchs fournis initialement avec le micrologiciel RM Shell 5 basé sur le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Remarque : utilisez le lien « Gestion du système d'exploitation » sur le côté gauche de cette page pour en savoir plus sur la procédure d'achat et d'installation de ce package de mise à niveau.
Ce kit de mise à niveau fonctionne avec les moniteurs déportés VisuNet et les boîtiers client léger de Pepperl+Fuchs fournis initialement avec le micrologiciel RM Shell 5 basé sur le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ou le micrologiciel RM Shell 4 installé.