Les clients légers constituent une puissante technologie informatique qui permet aux utilisateurs d’accéder à des applications et informations virtualisées fonctionnant sur des serveurs centralisés. Ils ne disposent pas de disque dur ou de ventilateur et sont par conséquent très économiques. De par cette efficacité et leur facilité de gestion, ils sont très demandés dans les environnements industriels et de bureau : Par exemple, dans le contrôle des processus moderne, les clients légers représentent une part importante de la stratégie de virtualisation DCS et sont considérés comme une pierre angulaire de l'évolution continue vers l’industrie 4.0/Internet des objets. Cependant, dans ces scénarios de l’industrie des processus, les exigences relatives aux clients légers sont telles qu’un client léger de catégorie commerciale est insuffisant.

Pepperl+Fuchs propose un boîtier client léger industriel qui est spécialement conçu pour les environnements industriels difficiles. Ce boîtier client léger industriel propose la toute dernière technologie dans un boîtier en aluminium robuste et compact, qui peut résister à des conditions d’environnement difficiles. Il a été conçu pour vous garantir une longévité et une fiabilité prolongées, satisfait aux exigences de performances pour les infrastructures virtualisées ou Web, et prend en charge un logiciel de gestion centralisé pour les architectures client léger.


Typical Applications

In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this. 

Portfolio


Boîtiers clients légers industriels (BTC)

Découvrez les boîtiers clients légers industriels de Pepperl+Fuchs.

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !

Plateforme VisuNet FLX

Découvrez la nouvelle plateforme VisuNet FLX de moniteurs et postes de travail opérateurs extrêmement flexibles.