Lösungen in Serie.

Entdecken Sie die modulare Gehäusereihe, die jede Anwendung perfekt löst – auf jedem Niveau.

SR-Serie – Edelstahlgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche

Ex-Schutz für viele Anwendungen

Ex-Schutz für viele Anwendungen

Die neue SR-Gehäuseserie aus rostfreiem Edelstahl besticht durch ihr modulares Konzept: Ob als Klemmenkasten, Steuerkasten oder Remote-I/O-Feldverteiler – schalten, steuern und verteilen Sie sicher und gleichzeitig kosteneffizient in explosionsgefährdeten Bereichen.
Flexible Montage am Einsatzort

Flexible Montage am Einsatzort

Auf der SR-Serie basierende Lösungen können sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung am Einsatzort angebracht werden. Optional verfügbare, um 90° drehbare Montagelaschen und bis zu vier Flanschplatten erlauben Ihnen eine schnelle und einfache Montage.
Robust in jeder Umgebung

Robust in jeder Umgebung

Die Gehäuse der SR-Serie sind aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L mit gebürsteter Oberfläche gefertigt und für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich von -60 °C bis +90 °C zertifiziert – setzen Sie auf kompromisslose Langlebigkeit in Schutzart IP66.
Zubehör nach Wahl

Zubehör ganz nach Bedarf

Zahlreiche verfügbare Gehäusegrößen und eine Vielzahl an möglichen Zusatzoptionen erlauben das Design individueller Lösungen, die passgenau Ihre Applikation abdecken – bezahlen Sie nur für Komponenten, die Sie auch wirklich benötigen.

Wieso auf Zündschutzart Ex e setzen? Was zeichnet die SR-Serie aus?

Was kennzeichnet die Zündschutzart Ex e im Detail? Product Marketing Manager Alexander Aust beantwortet Ihnen diese Frage und zeigt, wie Sie konkret von der flexiblen und modularen Ausrichtung unserer SR- und GR-Gehäuseserien profitieren.

SR und GR – zwei Schwesterserien für Ihren Erfolg

Die SR-Serie rundet das Pepperl+Fuchs-Portfolio hochflexibler und kostengünstiger Steuerungs- und Verteilerlösungen in der Zündschutzart Ex e (erhöhte Sicherheit) ab. Lernen Sie in diesem Video die neue Edelstahl-Gehäuseserie „SR“ sowie deren etablierte Schwesterserie „GR“ aus glasfaserverstärktem Kunststoff kennen.

Individuelle Lösungen aus einer Hand

Anwendern größtmögliche Modularität bei der Gestaltung passgenauer Lösungen zu bieten, ist die Zielsetzung der SR-Serie. Wählen Sie aus dem breiten Portfolio an verfügbaren Zubehörteilen und profitieren Sie von Pepperl+Fuchs‘ bewährtem Servicekonzept.

Neben dem regionalen Außendienst stehen den Kunden in sechs weltweit verteilten Solution Engineering Centers (SEC) Produktspezialisten zur Verfügung – von der Angebotserstellung bis hin zu Engineering, Design und Zertifizierung maßgeschneiderter Steuerungs- und Verteilungslösungen.

Verfügbare Zubehörteile

Flanschplatten
Montagefüße
Scharniere
Drehriegel
Sicherheitsverschluss
Flanschplatten
Im Bedarfsfall können bis zu vier Flanschplatten an Gehäuse der SR-Serie angebracht werden, was die Kabeleinführung deutlich erleichtert.

Ausgewählte Lösungen auf Basis der SR-Serie

  • Klemmenkästen und Abzweigdosen
  • 16 Gehäusegrößen verfügbar
  • Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • IP66
  • Umgebungstemperatur: -60 … 90 °C
  • Große Bandbreite an Klemmen und Zubehör verfügbar

Erfahren Sie mehr über Ihre Optionen

Klemmenkästen
Klemmenkästen
Steuerkästen
Steuerkästen
Befehls- und Meldegeräte
Control Units
Remote-I/O-Feldstationen für Zone 1/21
Remote-I/O-Feldstationen für Zone 1/21
Remote-I/O-Feldstationen für Zone 2/22
Remote-I/O-Feldstationen für Zone 2/22

Kontaktieren Sie uns