Ultraschall – aber anders.
Ultraschallsensorsystem
USi®-industry
An die Auswerteeinheit des USi-industry können bis zu zwei Ultraschallwandler angeschlossen werden. Da diese völlig unabhängig voneinander arbeiten, können mit nur einem einzigen USi-industry-Sensorsystem verschiedene Anwendungen gelöst werden. Diese hervorragende Anpassungsfähigkeit wird dadurch weiter verstärkt, dass die Auswerteeinheit für jeden autonomen Sensorkanal zwei verschiedene Parametersätze abspeichern kann. Der Anwender hat so die Möglichkeit, über den parametrierbaren Digitaleingang der Auswerteeinheit im laufenden Betrieb einen Wechsel zwischen beiden Sätzen auszulösen.
In Kombination mit der abgesetzten Bauform der Ultraschallwandler, die mit Kabellängen von bis zu drei Metern erhältlich sind, lässt sich das System sehr effizient in Anwendungen einsetzen, bei denen Links/Rechts- oder Vorwärts/Rückwärts-Bewegungen in einem Raum überwacht werden müssen – beispielsweise bei fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Aufgrund seiner robusten Bauweise und der besonders hohen Schutzart (IP69) der Ultraschallwandler kann der USi-industry auch für ähnliche Anwendungen im Außenbereich effektiv eingesetzt werden.
Während konventionelle Ultraschallsensoren akustische Signale in Form einer radialsymmetrischen Schallkeule aussenden, geschieht dies beim USi-industry in einem stark elliptischen Schallfeld. Dank des Öffnungswinkels von ± 17° / ± 5° entsteht hierbei in die eine Ebene ein besonders weiter, in die andere Ebene ein schmaler Erfassungsbereich. Dies gestattet eine Montage der Sensoreinheit in beengten Einbausituationen.
So kann das System selbst knapp über Bodenniveau oder nah an einer Wand erfolgreich eingesetzt werden. Gleichzeitig befähigt diese zur Erfassung von 3-D-Räumen optimierte Technologie den Sensor auch dazu, überhängende oder bodennahe Schaltfahnen bzw. Hindernisse zu detektieren.
Neben der Standardausführung mit vier Schaltausgängen ist die Auswerteeinheit auch als Version mit drei Schaltausgängen und einem 4...20-mA- oder 0...10-V-Analogausgang für Messanwendungen erhältlich.
Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse entspricht der Schutzart IP65, sodass die Auswerteeinheit auch für den Außeneinsatz geeignet ist. Außer den Anschlüssen für die Ultraschallwandler steht eine USB-Schnittstelle für die komfortable Parametrierung per PC zur Verfügung.
Das USi-industry-Ultraschallsensorsystem besteht aus einer Auswerteeinheit, bis zu zwei Ultraschallwandlern und einer Software. Um mehr über die einzelnen Komponenten zu erfahren, klicken Sie sich durch das Tabber-Menü rechts.
Kleine Bauform, entkoppelte Ultraschallwandler, elliptische Schallkeule – diese Merkmale unterscheiden das Ultraschallsensorsystem USi-industry von anderen Standard-Ultraschallsensoren.
Das USi-industry-Sensorsystem bietet eine hervorragende Lösung für die Implementierung eines lückenlosen Antikollisionssystems an AMRs: Mit seinem großen, dreidimensionalen Erfassungsbereich überwacht es zuverlässig Blindbereiche in der Fahrzeugperipherie und kann entweder als eigenständiges Sensorsystem oder auch in Kombination mit anderen Sensoren zur AGV-Navigation eingesetzt werden. Durch die integrierte gegenseitige Störunterdrückung können mehrere USi-industry-Sensorsysteme parallel betrieben werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Die geringe Größe der von der Auswerteeinheit losgelösten Ultraschallwandler begünstigt zudem sowohl die funktionale Integration als auch die harmonische Einbindung in das Fahrzeugdesign.
Um eine kollisionsfreie Bewegung von AMR-Flotten (autonomen mobilen Robotern) in Lagerhallen zu gewährleisten, müssen die einzelnen Fahrzeuge umfassend mit zuverlässigen Sensoren ausgestattet sein. Nur so kann auf Veränderungen reagiert und die Route neu berechnet werden, wenn Hindernisse oder andere AMRs auf der Route erkannt werden. Dabei ist es wichtig, dass sich die Sensorsignale der einzelnen AMRs nicht gegenseitig stören.
Als Schlüsselkomponente eines Antikollisionssystems trägt der USi-industry mit seinem großen 3-D-Erfassungsbereich dazu bei, das Risiko unbeabsichtigter Kollisionen zwischen dem Bodenabfertigungsgerät und dem zu beladenden Flugzeug zu minimieren: Die am Förderband-Ausleger montierten Ultraschallwandler entsprechen der Schutzart IP69, sodass weder starker Regen noch Hochdruckreinigungsprozesse in das äußerst kompakte Wandlergehäuse eindringen können. Eine in die Auswerteeinheit integrierte Temperaturkompensation sorgt dafür, dass tages- oder jahreszeitliche Temperaturschwankungen auf dem Rollfeld keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ultraschallmessergebnisse haben.
Bodenabfertigungsgeräte auf Flughäfen, wie z. B. Förderbandwagen, sind für reibungslose Verladevorgänge unerlässlich. Aufgrund des allgegenwärtigen Zeitdrucks bei der Flugzeugabfertigung oder bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen besteht jedoch ein gewisses Risiko von Kollisionen zwischen dem Förderbandausleger und dem Flugzeugrumpf, was zu kostspieligen Schäden am Flugzeug und Startverzögerungen führen kann.
Wenn Sie die außergewöhnlichen Eigenschaften des USi-industry in Sicherheitsanwendungen bis zu Kategorie 3 PL d nutzen wollen, ist der preisgekrönte USi-safety die richtige Wahl für Sie. Das Schwestersystem des USi-industry verfügt über zwei Mikrocontroller, die die angeschlossenen Sensoren, die eigene Hardware und sich selbst gegenseitig auf korrekte Funktion überwachen. Damit ist die Ausfallsicherheit des Systems gemäß EN ISO 13849-1 gewährleistet. Darüber hinaus sind beide OSSD-Ausgänge kurzschluss- und querschlussüberwacht.
Die Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs entstehen im firmeneigenen Technologiezentrum mit zugehöriger Wandlerentwicklung und -fertigung. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet unser Expertenteam kontinuierlich und zukunftsorientiert an der Weiterentwicklung der Ultraschalltechnologie – für die Lösungen von morgen. So erhalten unsere Kunden stets die leistungsfähigsten Produkte am Markt.
Aus diesem Ansatz entstand das breiteste Standardportfolio für die Industrie, das sich auf zahlreiche Patente und Innovationen stützt – für höchste Flexibilität bei der Produktauswahl und eine optimale Applikationslösung. Auch über das Standardportfolio hinaus verfügt Pepperl+Fuchs über die Infrastruktur und das Know-how, schnell und flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren und individuelle Lösungen umsetzen zu können.
Dazu trägt auch unser umfangreiches Zubehörprogramm bei: Egal ob schwierige Einbaubedingungen, spezielle Anwendungen, individuelle Programmierung oder abgestimmte Verbindungstechnik – wir bieten die passenden Bausteine für eine individuelle Integration. Jede Sensoranwendung wird so zur performanten und zukunftssicheren Systemlösung.
In den hier herunterladbaren Dokumenten teilen wir unsere Expertise mit Ihnen – sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlosen Exemplare! Die PDFs bieten Ihnen eine wertvolle Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen Sensors für Ihre Anwendung und unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen.