Zuverlässig identifiziert
Mobile und stationäre Sensoren – von Barcodescannern über 2-D-Codeleser und Handlesegeräte bis hin zu speziellen Lösungen
Die Anwendungen im Bereich der optischen Identifikation könnten kaum vielfältiger sein. Seien es besonders große Lese- und Erfassungsbereiche, DPM-Codes, extreme Temperaturen, High-Speed oder Einflüsse von Staub und Verschmutzung – Pepperl+Fuchs bietet für jeden Fall die passende Lösung. Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – die mobilen und stationären Sensoren lösen Track-and-Trace-Anwendungen mit unterschiedlichsten Codearten und unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und sicher.
Finden Sie die passende Lösung für Ihre spezifische optische Identifikationsaufgabe!
In der Automobilherstellung transportiert ein Fördersystem Karossen zur Endmontage, wo die Fahrzeuge nach den Wünschen des jeweiligen Endkunden fertiggebaut werden. Dafür muss die Karosse über einen QR- oder DataMatrix-Code eindeutig identifiziert werden, während sie die Code-Lesestation passiert. Hierfür bietet der Vision-Sensor VOS2000-I die ideale Lösung. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, sie sich dank extrem kurzer Verschlusszeiten Objekte in der Bewegung zuverlässig erfassen lassen …
Der VOS Ident eignet sich optimal für die Anforderungen der Automobilindustrie. Die Geräte lesen genadelte und gelaserte Codes auf Entfernungen von bis zu 2 m. Dank dem auf DPM-Lesung spezialisierten Decoder lesen sie die Codes selbst bei schwierigen Bedingungen wie bei glänzenden Bauteilen jederzeit zuverlässig.
Mehr erfahrenBei der Lagerung von Tiefkühlprodukten darf eine Temperatur von –18 °C nie überschritten werden. Die Waren werden auf Tablaren transportiert, die mit Barcodes versehen sind. Über diese Codes können die Produkte eindeutig identifiziert und weiterbefördert werden. Die extremen Temperaturen in Tiefkühllagern stellen jedoch besondere Anforderungen an die Sensorik von Barcodescannern. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, wie die Barcodescanner der Serie VB14N-T auch extremen Temperaturen von –35° C bis +45° C standhalten und dabei maximale Leseperformance bieten …
Hochzuverlässige Leseperformance, einfaches Handling und perfekte Anpassung an kundenspezifische Anforderungen – dafür stehen die Handlesegeräte der Reihe OHV. Die Geräte lesen alle 1-D- und 2-D-Codes, inklusive DPM-Codes, selbst auf reflektierenden Oberflächen zuverlässig und sind sowohl drahtlos als auch kabelgebunden verfügbar. Zusätzlich geben sie ein Benutzerfeedback in Form von akustischen, taktilen und visuellen Signalen aus und sorgen damit für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung. Pepperl+Fuchs bietet für jede Anwendungsanforderung der mobilen Identifikation ein passendes Handlesegerät – egal, ob Standardaufgaben oder besondere Herausforderungen.
Das Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT sorgt für reibungslose Prozessabläufe unter anspruchsvollsten Bedingungen wie zyklischen Temperaturwechseln, extrem hohen Temperaturen von bis zu 500° C oder Einwirkungen von Staub oder Lack. Damit eignet es sich optimal für den Einsatz in Lackierstraßen, Trocknungsanlagen, Galvanikanlagen oder Bäckereien. Die integrierte Diagnosefunktion sorgt dabei für sichere Prozessabläufe. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, wie das aus einem Codeblech und einem Lesegerät bestehende OIT die frisch lackierten Autokarosserien trotz extremer Umgebungstemperaturen zuverlässig identifiziert …
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder sind Sie auf der Suche nach einer passenden Sensorlösung für Ihre Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne weiter!