Auf lange Distanz.
Hochleistungsidentifikationssysteme für große Reichweiten und höchste Flexibilität.
RFID-Schreib-/Lesegeräte mit UHF-Technologie
Unsere UHF-Schreib-/Leseköpfe sind ideal für die Installation unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet. Ihr robustes Äußeres und die versiegelte Elektronik schützen sie zuverlässig vor jeder Art von Abnutzung und hohen Temperaturen. Mögliche Platzbeschränkungen sind dank des Gerätedesigns der UHF-Schreib-/Lesegeräte ebenfalls kein Thema mehr: Die UHF-Antenne ist im Inneren des kompakten Gehäuses montiert. Dieser Ansatz macht fehleranfällige Zusatzkomponenten wie Koaxialkabel überflüssig und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Installation bei beengten Platzverhältnissen.
Wenn Sie mehr über die RFID-Technologie im Allgemeinen erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch unseres "RFID Hubs". Diese spezielle Website ist eine Wissensdatenbank für RFID. Hier erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren mehr über RFID-Komponenten ...
Um Leseabstände größer 2 m realisieren zu können, erweitert der F192 die Produktfamilie mit herausragenden Eigenschaften. Mit einer Reichweite von bis zu 6 Metern ist dieses UHF-Schreib-/Lesegerät besonders für Anwendungen mit großer Entfernung geeignet. Dabei kann es bis zu 200 Transponder gleichzeitig auslesen und beschreiben. Das erlaubt einen besonders schnellen Durchsatz und erhöht die Produktivität von Fertigungsprozessen deutlich.
Wirtschaftlichkeit steht in der Intralogistik an oberster Stelle. Waren müssen schnell, sicher und ohne jegliche Fehlzuordnung ihren Bestimmungsort erreichen. Kommt es besonders auf den Einbauplatz an und ist ein Leseabstand von 1 m bis 2 m ausreichend, eignet sich der F190 ideal. Mittels einer einzigen Pulklesung können so Informationen aus einer Vielzahl von Transpondern an das Schreib-/Lesegerät gesendet werden.
Die Automobilproduktion kann durch Transponder gesteuert werden, die an Skids oder den Fahrzeugen selbst angebracht sind. Zusätzlich zum Lesen der Fahrzeug-ID ermöglicht die Schreibfunktion, Informationen für nachgelagerte Produktionsschritte auf den Transpondern zu modifizieren. Selbst in schwierigen Umgebungen, wie z. B. in der Endmontage, arbeiten die Schreib-/Lesegeräte äußerst zuverlässig und sind dennoch flexibel.
Elektronische Kanban-Systeme in der Automobilfertigung sind stark von performanter Identifikationstechnik abhängig. In diesem Beispiel prüft ein F191-UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter IO-Link-Schnittstelle, ob die Trays korrekt ausgerichtet sind und ob dem Roboter die richtigen Trays zur Verfügung gestellt werden.
Senden Sie uns einfach eine E-Mail, um weitere Informationen zu den UHF-Schreib-/Lesegeräten und RFID-Technologie zu erhalten.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.