Industrielle Human Machine Interfaces für die Prozessindustrie
VisuNet von Pepperl+Fuchs
Mit der VisuNet-Produktfamilie bietet Pepperl+Fuchs Anwendern eine Vielzahl an HMI-Systemen und -Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Prozessindustrie. Das Portfolio industrieller Human Machine Interfaces umfasst robuste Industriemonitore, industrielle Box Thin Clients, Box-PCs und Tablet Thin Clients sowie Thin-Client-Software und die passenden Peripheriegeräte. Mit kundenspezifischen HMI-Lösungen setzen wir außerdem Ihre Anforderungen genau so um, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Anwendung erhalten.
Erfahren Sie mehr über das umfangreiche Portfolio an HMI-Systemen von Pepperl+Fuchs.
Robust und industrietauglich, leicht zu reinigen, 24/7 einsatzbereit
Von der Leitwarte bis zu Anwendungen in Zone 1/21, Div. 1
Vorinstalliert auf allen VisuNet-Remote-Monitoren und Box Thin Clients
Unsere Solution Engineering Center sind weltweit für Sie da
Ob modulares Design, Erfüllung der GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) oder für den Außenbereich geeignet: Das Portfolio der VisuNet-Industriemonitore umfasst verschiedene Baureihen mit unterschiedlichen Kommunikationstechnologien für eine Vielzahl an Anwendungen in der Prozessindustrie. Die Industriemonitore von Pepperl+Fuchs sind allesamt extrem robust und leicht zu reinigen. Die Serien VisuNet GXP und VisuNet FLX überzeugen außerdem durch ein modulares Design, das den einfachen Gerätetausch erlaubt. So ermöglichen Ihnen die Monitorlösungen von Pepperl+Fuchs maximale Flexibilität bei Ihren Aufgaben.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Thin Clients, wie man sie aus Büroumgebungen kennt, sind die industriellen Box Thin Clients (BTC) von Pepperl+Fuchs für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet. Dank ihres robusten Aluminiumgehäuses halten sie auch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und einem 24/7-Betrieb stand. So erlauben die BTCs stets zuverlässig den Zugriff auf virtualisierte Anwendungen und Informationen von zentralisierten Servern.
Für Aufgaben, die mehr Rechenleistung benötigen, eignen sich die industriellen Box-PCs von Pepperl+Fuchs. Sie können als Stand-Alone-Geräte ebenso wie als Panel-PCs oder HMI-Systeme eingesetzt werden.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse mit unseren Thin-Client-basierten Remote-Monitoren und Box Thin Clients für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und in der Leitwarte vereinfachen. Mit der Firmware VisuNet RM Shell erhalten Sie eine optimierte Benutzeroberfläche, die das Einrichten und Verwalten Ihrer Thin Clients vereinfacht.
Die innovative Thin-Client-Firmware VisuNet RM Shell ist auf jedem VisuNet Remote Monitor und Box Thin Client von Pepperl+Fuchs vorinstalliert. Sie vereinfacht die Einrichtung von Thin Clients sowie den Betrieb virtualisierter und konventioneller PC-basierter Prozessleitsysteme. Die Zusatzsoftware VisuNet Control Center erleichtert außerdem das Thin-Client-Management, indem sie eine effiziente, zentralisierte Konfiguration und Wartung mehrerer Remote Monitore ermöglicht.
Die Anforderungen an HMI-Systeme sind vielfältig und nicht immer können Standardprodukte sie exakt erfüllen. Aus diesem Grund unterstützt Pepperl+Fuchs Anwender mit kundenspezifischen HMI-Lösungen. Ob Remote Monitore oder eigensichere Panel-PCs – unsere Experten entwickeln und fertigen für Sie eine individuelle Lösung, die genau zu Ihrer Anwendung und Ihren Anforderungen passt.
Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Peripheriegeräte ist es möglich, die Industriemonitore, Bedienstationen und Bedienterminals von Pepperl+Fuchs optimal auf individuelle Anwendungen anzupassen und zu nutzen. Zum Portfolio der VisuNet-Peripheriegeräte gehören Handlesegeräte für explosionsgefährdete Bereiche, Tastaturen, Netzwerkkomponenten, Stromversorgungen und Ersatzkomponenten.
Sie haben Fragen zu unseren HMI-Systemen, wünschen mehr Informationen oder möchten Kontakt aufnehmen, um eine individuelle HMI-Lösung zu planen? Verwenden Sie einfach das untenstehende Formular – wir freuen uns auf Ihre Nachricht.