Identificación fiable

Sensores móviles y fijos: desde escáneres de códigos de barras, lectores de códigos 2D y dispositivos portátiles hasta soluciones especiales

Identificación óptica

Las aplicaciones en el campo de la identificación óptica son de lo más variadas. Pepperl+Fuchs ofrece la solución óptima para cada situación: desde lectura y detección con rangos amplios hasta un funcionamiento óptimo a temperaturas extremas, altas velocidades o ante la exposición al polvo y la suciedad. Desde lectores de códigos 2D y dispositivos portátiles hasta escáneres de códigos de barras y soluciones especiales, los sensores móviles y fijos se adaptan de forma fiable y segura a aplicaciones de seguimiento con una amplia variedad de tipos de códigos y en las condiciones más difíciles.

Encuentre la solución ideal para su tarea de identificación óptica específica.

Identification Systems

Lectores de códigos 2D fijos
Escáneres de códigos de barras fijos
Lectores de códigos 2D portátiles
Soluciones especiales

Ventajas

Sensores móviles y fijos

Sensores móviles y fijos

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de lectores de códigos móviles y fijos que cubren todas las simbologías de códigos convencionales. Estos potentes dispositivos pueden leer los códigos 1D y 2D más habituales con gran fiabilidad, independientemente de si están impresos o marcados con aguja o láser.
Funcionamiento óptimo a cualquier distancia

Funcionamiento óptimo a cualquier distancia

Los sistemas de identificación óptica de Pepperl+Fuchs ofrecen la solución ideal para distancias de hasta 2 metros. No solo pueden leer códigos con tamaños de módulo muy pequeños (de hasta 0,1 mm), sino que también cubren rangos de detección sumamente amplios. Esto significa que ofrecen las distancias y los rangos de detección adecuados para obtener el máximo rendimiento de lectura en todo momento.
La solución adecuada para cualquier aplicación

La solución adecuada para cualquier aplicación

Tanto si se trata de condiciones ambientales difíciles, como temperaturas extremas, polvo o suciedad, o de aplicaciones que requieran velocidades de escaneo especialmente altas, los sistemas de identificación óptica realizan de manera fiable cada tarea de identificación y pueden adaptarse de forma óptima a los requisitos específicos de la aplicación.
Integración rápida y sencilla

Integración rápida y sencilla

Gracias a diversas interfaces como los buses de campo basados en Ethernet, Ethernet TCP/IP, USB, interfaces serie, E/S o incluso interfaces de radio como Bluetooth®, los sistemas de identificación óptica pueden integrarse perfectamente en cualquier entorno. Los potentes dispositivos no solo destacan por una integración rápida, sino también por una puesta en marcha sencilla.

Identificación automática de vehículos en movimiento en la fabricación de automóviles

Identificación de vehículos en movimiento

En la fabricación de automóviles, un sistema de correas transporta los componentes de la carrocería a la zona de montaje final, donde los vehículos se construyen de acuerdo con los requisitos del cliente final pertinente. Para ello, la carrocería debe identificarse de forma inequívoca mediante un código QR o DataMatrix al pasar por la estación de lectura de códigos. El sensor de visión VOS2000-I ofrece la solución ideal para esta tarea. Lea el informe de aplicación para descubrir cómo se pueden detectar con seguridad objetos en movimiento gracias a velocidades de obturación extremadamente rápidas…

Features of the VOS-Ident

Powerful and Highly Adaptable
The VOS Ident series impresses with enormous flexibility in use due to a variety of sensor variants and numerous possible combinations of external components. For standard applications, the VOS2000-I is the ideal solution. In addition to a very high resolution of 1.2 megapixels, the sensor features integrated white lighting and multiple lenses for the detection of large and small fields of view. For even more flexibility, Pepperl+Fuchs offers the VOS2000-I and VOS5000-I code readers as C-mount variants. Here, in addition to the lens, you can select the appropriate external lighting depending on the application requirements.
Flexible Output String Formatting through Powerful Script Functionality
With the powerful script, the output string can be adapted for integration into the ERP system without time-consuming adjustments. With I/O, Ethernet TPC/IP, PROFINET, EtherNet/IP and RS-232, all relevant interfaces for data communication are available.
Multicode Reading and Detection of Smallest Codes
In electronics manufacturing, codes of various types are located at different positions on the printed circuit boards. With the multiwindow function, the VOS Ident can create several reading windows and can capture up to 64 codes in each window with the multicode function. The universal code reader also reads extremely small codes with a module size down to 0.1 mm with maximum reliability.
>>more
Multipage Reading and Large Sensing Ranges
The VOS Ident masters even demanding applications with particularly large detection ranges and multipage reading. Several devices can be easily interconnected to implement multipage reading. The high resolution and the multisensor combination enable reliable code reading in a large detection range.
Reliable Reading of DPM Codes

The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.

Learn more

Alto rendimiento en aplicaciones a bajas temperaturas

El escáner de códigos de barras VB14N-T garantiza la identificación óptica en cámaras frigoríficas

Al almacenar productos congelados, no deben superarse los -18 °C de temperatura. Los productos se transportan en bandejas a las que se colocan códigos de barras. Estos códigos se utilizan para identificar claramente los productos y seguir transportándolos. Sin embargo, las temperaturas extremas de las cámaras frigoríficas exigen una especial atención a la tecnología de sensores de los escáneres de códigos de barras. Lea en el informe de aplicación cómo los escáneres de códigos de barras de la serie VB14N-T soportan temperaturas extremas que van desde -35 °C hasta +45 °C, al tiempo que proporcionan un máximo rendimiento de lectura…

Lectores de códigos 2D portátiles




Lectores portátiles de la serie OHV

Lectores portátiles de la serie OHV

Rendimiento de lectura altamente fiable, manejo sencillo y adaptación perfecta a los requisitos específicos del cliente: estas son las características en las que destacan los lectores portátiles de la serie OHV. Los dispositivos pueden leer de forma fiable todos los códigos 1D y 2D, incluidos los códigos DPM, incluso en superficies reflectantes. Están disponibles en versión con cables o inalámbrica. Además, los dispositivos proporcionan información al usuario en forma de señales acústicas, táctiles y visuales, lo que asegura la máxima fiabilidad de los procesos para su aplicación. Pepperl+Fuchs ofrece un lector portátil adecuado para cada requisito de aplicación en el campo de la identificación móvil, ya sea en tareas estándar o de gran exigencia.

Soluciones especiales

Sistema de identificación de temperatura alta OIT

Sistemas de identificación de temperatura alta OIT

El sistema de identificación de temperatura alta OIT garantiza una ejecución fluida del proceso en las condiciones más exigentes, como cambios de temperatura cíclicos, temperaturas extremadamente altas de hasta 500 °C o exposición al polvo o la pintura. Esto hace que el sistema sea ideal para su uso en líneas de pintura, plantas de secado, plantas de galvanizado o panaderías. La función de diagnóstico integrada garantiza secuencias de proceso seguras. Descubra en el informe de aplicación cómo el OIT identifica de forma fiable las carrocerías recién pintadas a pesar de las temperaturas ambientales extremas...

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos de identificación óptica o está buscando una solución de sensores adaptada a los requisitos de su aplicación? Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje. Estaremos encantados de ayudarle.