Nos basamos en la experiencia.
Impulsamos la tecnología.
Maximizamos el rendimiento.
Sensor ultrasónico
de la serie UC18GS con IO-Link
Los sensores ultrasónicos de la serie UC18GS detectan de forma fiable la presencia de botellas en el final del recorrido. En lugar de realizar una medición punto por punto, el haz sonoro golpea la superficie del recipiente en un área amplia. Esto garantiza la detección incluso con diferentes contornos y desviaciones de la posición, por lo que el color y la textura de las superficies de los recipientes resultan irrelevantes. La configuración de salida y el radio del haz sonoro se pueden ajustar con los botones de comando del dispositivo.
La interfaz IO-Link permite realizar una parametrización completa a través del controlador sin necesidad de acceder físicamente al sensor. Esto no solo facilita la puesta en marcha, sino que también permite cambios rápidos del producto sin tener que volver a perder tiempo repitiendo la parametrización. Incluso es posible individualizar los productos a través de IO-Link, mediante la producción automatizada con el tamaño de lote 1.
Los sensores ultrasónicos de la serie UC18GS detectan de forma fiable el nivel de llenado de líquidos y gránulos, independientemente de su color y otras propiedades ópticas. Una pequeña abertura en la tapa del depósito es suficiente para su instalación. El diámetro del haz sonoro en forma de cono puede ajustarse para la zona objetivo. Golpea las superficies del medio en un área amplia. En el caso de superficies irregulares o en movimiento, el sensor calcula un valor promedio y de esta forma puede indicar el nivel real, en lugar de un valor puntual posiblemente distorsionado.
Las variables de perturbación, como los puntales de soporte u otros objetos que interfieren con el campo de medición, se suprimen mediante software (PACTware). El nivel se detecta con precisión incluso en la zona de supresión. El radio del haz sonoro se puede ajustar fácilmente con los botones de comando del propio instrumento o mediante el software. Esto no afecta al rango, ya que el nivel siempre se detecta de forma fiable en el rango de medición.
Obtenga más información sobre las características de los sensores UC18GS y cómo se utilizan en los ejemplos de aplicaciones mencionados anteriormente.
IO-Link, una interfaz abierta estandarizada internacionalmente y compatible con varios proveedores, es una parte integral de las soluciones Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Está estandarizada de acuerdo con IEC 61131-9 y es compatible con cualquier bus de campo del mercado.
Los sensores IO-Link como el UC18GSse pueden configurar a través del sistema de control. Esto simplifica la puesta en marcha y permite realizar cambios rápidos de receta sin tiempos de inactividad prolongados. Incluso es posible la individualización completa, es decir, la producción de tamaño de lote 1. Por ejemplo, la anchura del haz en unsensor ultrasónico UC18GS se puede ajustar para adaptarse a diferentes formas de recipiente en una aplicación de medición de nivel.
Los sensores ultrasónicos de Pepperl+Fuchs están integrados en nuestro propio centro tecnológico, donde se desarrollan y fabrican los transductores. Durante más de 30 años, nuestro equipo de expertos en innovación ha trabajado continuamente a fin de impulsar la tecnología ultrasónica para las soluciones del mañana. Esto significa que nuestros clientes siempre reciben los productos con mejor rendimiento del mercado.
Este enfoque ha llevado a la gama más amplia del sector, respaldada por numerosas patentes e innovaciones, para obtener el mayor nivel de flexibilidad en la selección de productos y soluciones de aplicación óptimas. Además de nuestra gama estándar, Pepperl+Fuchs cuenta con los conocimientos y la infraestructura necesarios para responder a las necesidades de los clientes con rapidez y flexibilidad.
Además, nuestra amplia gama de accesorios le ofrece los módulos adecuados para una integración personalizada, tanto en condiciones de instalación difíciles como para aplicaciones especiales, programación personalizada y tecnología de conexión coordinada. Convierten cualquier aplicación de sensor en una solución de sistema de alto rendimiento preparada para el futuro.
En nuestros documentos descargables, compartimos nuestra experiencia con usted: regístrese ahora para obtener sus copias digitales gratuitas de nuestras guías tecnológicas sobre sensores ultrasónicos, que le ayudarán a seleccionar el sensor ideal para sus aplicaciones y a sacar el máximo partido de su dispositivo.